Raport użytkownikaGwarantowane 24 miliony uderzeń: zaprzęgnięte łańcuchy elektroniczne dla podajników w tłoczni

Systemy podajników firmy Strothmann współpracują z łańcuchem energetycznym readychain® w trybie 24/7.

Profil

  • Co było potrzebne: łańcuch energetyczny z programu E4, dostępny również jako wąskie światło E4, dostarczany jako zmontowanygotowy łańcuch®; obrotowy zasilacz z modułem obrotowym o odwrotnym promieniu gięcia; kabel chainflex®
  • Wymagania: Wysokie obciążenia z ponad 8 milionami skoków rocznie, praca 24/7 i prędkości 4 m/s (oś x) i 3,5 m/s (oś y).
  • Przemysł: Przemysł motoryzacyjny, tłoczenie zakład
  • Sukces dla klienta: Łańcuchy i kable sprawdzają się przy ponad 23 000 skoków dziennie, ciasnym promieniu gięcia i dużych prędkościach. prędkościach. Dostarczany jako zmontowany gotowy łańcuch®, klient otrzymuje system zawierający kabel i złącza o odpowiedniej długości, zaciśnięte i skręcone razem.
Podajnik Strothmann w linii pras z dużą bramą portalową i prowadnicami kabli.

Problem

Rozwiązanie

Podajnik Strothmann w linii prasowej do automatycznego podawania części.
System podawania Strothmann na linii pras w działaniu.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa