Zmień język :
Wytrzymałe i ciche przy dużych prędkościach
Wysokie częstotliwości cykli z dużymi prędkościami i przyspieszeniami, duże siły, zaolejone środowisko: komponenty w tłoczni muszą wiele wytrzymać. Jednocześnie stawiane są im wysokie wymagania, ponieważ proces tłoczenia nie tylko nie powinien stać w miejscu, ale także powinien przebiegać płynnie oraz tak szybko i wydajnie, jak to tylko możliwe. Komponenty igus są zaprojektowane właśnie do tego celu, ponieważ działają najlepiej w tym wymagającym ruchu.

Oprócz napędu i łańcucha rolkowego, profil ślizgowy jest niezbędnym elementem przenośnika łańcuchowego. Listwa ślizgowa przenosi zastosowane obciążenia i umożliwia ciągły napęd dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia.
Nasze prowadnice ślizgowe wykonane z prętów iglidur są przystosowane do wysokich obciążeń nakładanych przez karoserie samochodowe. Oczywiście w tym przypadku również można skorzystać z naszych typowych zalet: wszystkie nasze produkty są bezobsługowe i mają niski współczynnik tarcia.

Nasz serwis rozpoczyna się jeszcze przed instalacją:
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem