Obrotowe zasilanie wszystkich mediów w kompletnym systemie

Nowy standard dla ruchów obrotowych

Zwiastun SRM

SRM: Stalowy moduł obrotowy

Zwiastun SRM-L

SRM-L: Stalowy moduł obrotowy Light

Polimerowy moduł obrotowy

PRM: Polimerowy moduł obrotowy

Specjalne rozwiązania do specjalnych zastosowań

Obrotowe zasilanie statyczne

Statyczne zasilanie obrotowe, jednoczęściowe

Zwiastun SRM-V

SRM-V: Stalowy moduł obrotowy pionowy

Zwiastun PRM-V

PRM-V: Polimerowy moduł obrotowy pionowy


Skonsultuj swoją aplikację obrotową z ekspertem


  • Kąt obrotu do 540° (w jednej płaszczyźnie)
  • Kąty obrotu 900° i więcej są możliwe dzięki modułowi wieloobrotowemu igus®
  • Maksymalny kąt obrotu w minimalnej przestrzeni montażowej
  • Prędkość obrotu do 360°/s
  • Lżejsze i bardziej kompaktowe niż prowadnice statyczne
  • Minimalna siła przemieszczenia i maksymalna żywotność
  • Konstrukcja modułu ze standardowymi wariantami montażu
  • Zintegrowane mocowanie i prowadzenie przewodów bezpośrednio w prowadnicy
  • Szybkie i niezawodne określanie obrotowego źródła zasilania za pomocą konfiguratora CAD

Co oznacza "reverse bend radius"?

Co oznacza „MRM”?

Moduł MRM z dwoma poziomami

Opcje z prowadnicą igus®

Ze wspornikami

Z pokrywą

Zintegrowane prowadzenie

Rynna prowadząca

Podwójne e-prowadniki

Odpowiednie produkty i narzędzia

Przewody chainflex do zastosowań z podwójnym promieniem gięcia

Kable odporne na uszkodzenia do systemów prowadników obrotowych

Obrotowy system zasilania dla różnych zastosowań

Prowadniki kablowe dla ruchów obrotowych i spiralnych

Standardy mogą być elastycznie i skutecznie dostosowywane

Eksperci od produktów podczas rozmowy

Usługi inżynieryjne

Opracowanie techniczne w sprawie obrotowego zasilania

Wskazówki projektowe dotyczące ruchu obrotowego

Konfigurator Podwójnego promienia gięcia

Konfigurator online

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa