Zmień język :

Roboty przemysłowe to zautomatyzowane maszyny wykorzystywane w przemyśle produkcyjnym, które realizują powtarzalne procesy w sposób wydajny i precyzyjny. Wykonują one różnorodne zadania, od spawania czy montażu po dozowanie i paletyzację. Pierwszy robot przemysłowy został wprowadzony w latach 60. XX wieku. Od tego czasu przede wszystkim duże przedsiębiorstwa i korporacje mogły czerpać korzyści z robotyki przemysłowej. Ze względu na wysokie koszty inwestycji, tylko nieliczne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogły skorzystać z postępu technologicznego. Obecnie innowacyjne rozwiązania, takie jak Ekonomiczna Automatyzacja, dają również MŚP możliwość wykorzystania robotów przemysłowych, opierając się na sprytnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i inteligentnych materiałach, takich jak motion plastics.

© VDMA, Robotyka + Automatyka, czerwiec 2024 r., Roboty przemysłowe w Niemczech w 2024 r., Dane rynkowe i wykorzystanie robotów w 2023 r., wykres 12, strona 19.
Pięć największych rynków sprzedaży robotów na świecie to Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Niemcy (źródło: https://ifr.org/wr-industrial-robots/) . Przykład rynku niemieckiego wyraźnie pokazuje, że roboty przemysłowe są wykorzystywane w szerokim zakresie branż i obejmują całe spektrum procesów produkcyjnych.

© VDMA, Robotyka + Automatyka, czerwiec 2024 r., Roboty przemysłowe w Niemczech w 2024 r., Dane rynkowe i wykorzystanie robotów w 2023 r., wykres 5, strona 13.
Badanie przeprowadzone przez VDMA w 2024 r. pokazuje również, że roboty są wykorzystywane przede wszystkim do obsługi, spawania oraz montażu/demontażu.
Inne popularne zastosowania robotów przemysłowych to zautomatyzowana kontrola jakości oraz malowanie powierzchni.
Więcej informacji i inspiracji na temat różnych aplikacji robotów przemysłowych można znaleźć w wielu przykładach zastosowań.

Rodzaje robotów w kolejności, w jakiej są wymienione
Istnieje wiele rodzajów robotów przemysłowych, które zostały opracowane do różnych zastosowań. Najbardziej znane typy to:
Wykorzystanie robotów przemysłowych jest korzystne, ponieważ
Wysokie koszty inwestycyjne są często wymieniane jako wada robotyki przemysłowej. Dzięki Ekonomicznej Automatyzacji firma igus® chce przekonać Cię, że jest inaczej. Dzięki przemyślanym projektom, zastosowaniu tworzyw motion plastics i optymalizacji procesów można osiągnąć wyraźnie krótszy czas amortyzacji. Przeczytaj, w jaki sposób robotyka Ekonomicznej Automatyzacji jest również dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Jeśli planujesz zakup robota przemysłowego, powinieneś wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: specyficzne wymagania Twojej produkcji, integracja z istniejącymi systemami oraz opłacalność inwestycji. Projekt automatyzacji jest opłacalny, jeśli
1. ... chcesz obsługiwać części lub produkty w ilości rzędu 100 000 sztuk.
2. ... Wytwarzanie Twojego produktu wiąże się z nieergonomicznymi, niezdrowymi lub monotonnymi procesami pracy.
3. ... Masz problemy z jakością w swojej produkcji lub występują one powtarzalnie.
Opłacalność robotów przemysłowych zależy od następujących kosztów:
Dla większości użytkowników kluczowe znaczenie przy wyborze robota, zwłaszcza na etapie początkowym, mają koszty zakupu lekkich robotów. W przypadku większych robotów przemysłowych większą rolę odgrywają natomiast koszty eksploatacji. Oprócz kosztów zakupu pojedynczych robotów należy również uwzględnić dodatkowe wydatki na urządzenia peryferyjne, takie jak chwytaki, kamery, oprogramowanie, czujniki, cele robocze czy systemy podające.
W przemyśle sprawdziły się rozwizązania, zapewniające bezpieczeństwo ludzi podczas pracy z robotami. Należą do nich m.in. strefy bezpieczeństwa lub cele ochronne zapobiegające bezpośredniemu kontaktowi człowieka z robotem podczas wykonywania niebezpiecznych procesów. Coboty – roboty zaprojektowane do bezpośredniej współpracy z ludźmi – mogą pracować bez fizycznych barier, w zależności od zastosowania i oceny ryzyka. Kluczowe znaczenie ma również ciągłe szkolenie pracowników w zakresie procedur bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczne środowisko pracy.
Perspektywy i rozwój w obszarze robotyki przemysłowej są obiecujące i dynamiczne. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, roboty przemysłowe stają się coraz bardziej inteligentne i bardziej wydajne. Współpraca człowieka z robotem już znacząco się rozwinęła dzięki wykorzystaniu cobotów i ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki wytwarzamy produkty.
Ekonomiczna Automatyzacja demokratyzuje również rynek automatyzacji, automatyzacji, czyniąc robotykę dostępną dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przejrzysty przegląd cen można znaleźć w naszym sklepie internetowym z robotyką.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem