Robot SCARA

Animacja SCARA

Z 3- lub 4-osiową kinematyką do niezawodnej pracy w laboratorium już od 11 969,10 zł

  • Sprzęt sterujący typu plug-and-play wraz z darmowym oprogramowaniem
  • 3 rozmiary, z panelem lub bez
  • Krótkie terminy dostawy

Specyfikacja techniczna robotów SCARA od igus®

Ładowność do 2 kg

Zasięg do 560 x 500 mm

Do 4 stopni swobody

Szybkość maks. 25 podniesień/min.

Powtarzalność: ± 0,5 mm

Klasa ochrony IP45

Roboty SCARA w akcji

Aktualne modele robotów SCARA od igus®

Robot SCARA z czteroosiowym chwytakiem i przewodami kablowymi.

RL-SCR-0100

Robot SCARA z pionową prowadnicą i prowadzeniem kabli do automatyzacji.

RL-SCR-3101

Robot Scara z chwytakiem i podłączonym wężem.

RL-A9.0216

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa