Zmień język :
Cobot to skrót od collaborative robot, czyli robot współpracujący, który może pracować bezpośrednio z człowiekiem. Ta technologia zaczyna rewolucjonizować procesy produkcyjne na całym świecie. Coboty mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi robotami przemysłowymi:
ReBeL to pierwszy cobot wykonany z wysokowydajnego tworzywa sztucznego. Przy masie zaledwie 8 kg jest najlżejszy w swojej klasie: prawdziwie lekki robot. Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja ze zintegrowanym systemem sterowania w podstawie otwiera zupełnie nowe możliwości w robotyce usługowej. Współpracując z ludźmi, ReBeL może wykonywać różnorodne zadania, np.: w branży eventowej i gastronomii, np. jako niezawodny barista, lub w produkcji, np. jako załadunkowy robot maszynowy. Robot dostępny jest w dwóch wersjach: plug-and-play – ze zintegrowanym sterownikiem i oprogramowaniem robota oraz open-source – dla większej swobody programowania i integracji. Użytkownicy mogą również wybrać pomiędzy 4 lub 6 stopniami swobody, co pozwala im dostosować cobota do indywidualnego scenariusza zastosowania.
Standardowe ceny rynkowe cobotów wynoszą od 100 000 do 170 000 zł. Jednak cobot wykonany z wysokowydajnego tworzywa sztucznego kosztuje zaledwie 1/5 średniej ceny dzięki niskim kosztom produkcji. Oznacza to, że inwestycja zwraca się już po zaledwie trzech do sześciu miesięcach.

Dzięki oprogramowaniu igus® Robot Control można przetestować swojego cobota cyfrowo, zanim go kupisz. Po prostu zaprogramuj swoją aplikację dla cobota i sprawdź jej działanie.

Akademia ReBeL zapewnia samouczki wideo, ćwiczenia oraz szablony do druku 3D, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego cobota. Materiały są odpowiednie zarówno do wewnętrznych szkoleń pracowników, jak i dla studentów, którzy dopiero rozpoczynają naukę obsługi robota z ramieniem przegubowym.

Niezależnie od tego, czy współpracują z ludźmi, czy pracują samodzielnie – coboty są elastyczne i gotowe do użycia. Typowe obszary zastosowań cobotów to kontrola jakości, zadania typu pick-and-place oraz zadania związane z transportem.
Trzeba być naprawdę odważnym, żeby opracować i wyprodukować kompletnego robota w Niemczech. Tak, tylko firma z Kolonii – igus® – mogła podjąć się takiego wyzwania. Dlaczego to robimy? Ponieważ oprócz niemieckich standardów jakości oraz krótkich łańcuchów dostaw, chcemy zaoferować szybką i bezpieczną obsługę logistyczną. Serdecznie zapraszamy do naszej przejrzystej fabryki, aby pokazać procesy, przez które przechodzi kultowy robot ReBeL – od produkcji płytki drukowanej, przez końcowy montaż, aż po dostawę.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem