Roboty typu Delta do szybkich zadań typu pick & place

Animacja – robot typu Delta

Z 2 lub 3 osiami do szybkich zadań pick-and-place już od 17 605 zł

  • Sprzęt sterujący typu plug-and-play, w tym bezpłatne oprogramowanie
  • Kinematyka 2- lub 3-osiowa
  • Krótki czas dostawy

Dane techniczne robotów typu Delta igus®

Udźwig: do 5 kg

Zasięg: do 700 mm

Do 3 stopni swobody

Szybkość maks. 100 podniesień/min.

Powtarzalność: ± 0,5 mm

Temperatura otoczenia 0–50°C

Robot typu Delta w akcji

Aktualne modele robotów typu Delta od igus®

Oś liniowa DLE-ZR z dwoma wózkami i napędem linowym.

DLE-ZR-0001 dwuosiowy robot typu Delta

Portal igus DLE-DR z osiami liniowymi i suwakami.

DLE-DR-0050 trójosiowy robot typu Delta

Trójkątna oś liniowa igus DLE-DR z wieloma napędami i cięgnami.

DLE-DR-0001 trójosiowy robot typu Delta

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa