Change Language :
The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Za pomocą robotów można realizować wiele różnych zastosowań. Oprócz klasycznych zadań typu pick & place lub paletyzacji, można również skutecznie zautomatyzować kontrolę jakości. Zaletą systemów zrobotyzowanych w zapewnieniu jakości jest ich precyzja i niezawodna jakość: wszystkie procesy są dokładnie powtarzalne. Procesy kontroli mogą się znacznie różnić w zależności od produktu i branży. Roboty igus® są oparte na systemie modułowym, dzięki czemu można je elastycznie dostosować do danego zastosowania. Chętnie doradzimy, który typ robota najlepiej nadaje się do danego procesu.
W zautomatyzowanej kontroli jakości aplikacja sprawdza między innymi, czy zegarki osiągają minimalny czas pracy. W tym celu wykorzystywany jest pokojowy robot liniowy firmy igus® oraz kamera. Umożliwia to indywidualne podejście do wszystkich zegarów i sprawdzenie ich za pomocą obrazu z kamery.
System testowy na końcu linii produkcyjnej został złożony przy użyciu konwencjonalnych środków. Potrzebne było wydajne rozwiązanie do testowania zasilaczy. Cały cykl testowy jest teraz wykonywany przez robota. Operator może w tym czasie wykonywać inne czynności. Robot zapewnia obiektywne wyniki pomiarów, co poprawia jakość testu.
Aby zmierzyć siłę oporu podczas cięcia profesjonalnymi nożami kuchennymi, skonstruowano urządzenie pomiarowe, które umożliwia wykonanie spójnego cięcia przez papier referencyjny. Siła oporu wskazuje następnie stan ostrza i to, czy ostrze wymaga ponownej obróbki w określonym punkcie.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem