Roboty kartezjańskie do szybkiej i precyzyjnej automatyzacji

Obszar roboczy robota kartezjańskiego

... już od 5700 zł

  • Sprzęt sterujący typu plug-and-play wraz z bezpłatnym oprogramowaniem
  • Standardowe lub dostosowane do potrzeb roboty kartezjańskie
  • Krótkie czasy dostaw

Dane techniczne robotów kartezjańskich igus®

Udźwig do 85 kg

Zasięg do 3000 x 3000 x 1000 mm

Do 3 stopni swobody

Szybkość maks. 20 podniesień/min

Powtarzalność: ± 0,5 mm

Temperatura otoczenia 0–50°C

Robot kartezjański w akcji

Aktualne modele robotów kartezjańskich igus®

Oś liniowa z wózkiem i osią pionową firmy igus.

Robot kartezjański DLE-LG-0002

Portal liniowy z poziomą belką nośną i dwiema podporami.

Dwuosiowy robot kartezjański DLE-FG-0006

Portal pokojowy z dwiema osiami szynowymi i robotem portalowym do automatycznego pozycjonowania.

Trójosiowy robot kartezjański DLE-RG-0014

Chwytak robotyczny i moduły osi do automatyzacji, pokazane w kilku ujęciach.

Sklep internetowy

Konfigurator gantry na laptopie z systemem portalowym i pomarańczową powierzchnią roboczą.

Konfigurator robotów kartezjańskich

Ramię robota obok laptopa jako symbol zautomatyzowanej obsługi klienta.

Umów się na bezpłatną wideo prezentację

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa