Jacht z żaglem na pomarańczowym tle baneru.

Dodatkowy powiew luksusu: elektryczne okna do jachtów

Klin szklany tworzy automatyczny regulator szyby z kompaktową prowadnicą liniową od igus®

Profil

  • Co było potrzebne: Osie paska zębatego ZLW, silnik prądu stałego DC, <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/product/D5" target="_self"> D5 stopień wyjściowy silnika prądu stałego.
  • Wymagania: Komponenty elektryczne muszą być nie tylko kompaktowe na morzu, ale także odporne na agresywną słoną wodę i wysokie wahania temperatury. Muszą być również możliwie bezobsługowe.
  • Przemysł: Budowa statków i łodzi
  • Sukces klienta: Ponieważ osie z paskiem zębatym mają bardzo małą wysokość prześwitu, są idealnym rozwiązaniem do lekkich zadań regulacji i pozycjonowania, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Osie pasów zębatych są również odporne na korozję.
Elektryczny napęd drylin E firmy Glaskeil do okna jachtu obok aneksu kuchennego.

Problem

Rozwiązanie

Wrażenia

Eksperci igus® mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby konsultować się z nami na równych zasadach i opracowywać nowe rozwiązania. Wspaniałe jest również to, że igus® dostosowuje długość osi paska rozrządu od wielkości partii do naszych produktów i rozwiązań specjalnych. Pozwala nam to puścić wodze fantazji podczas projektowania.

Mirco Eisenhauer

Deweloper firmy Glaskeil

Wrażenia z fazy budowy

Urządzenie testowe Glaskeil z czarną szybą w pomieszczeniu.
Urządzenie testowe Glaskeil z czarną szybą w pomieszczeniu.
Mocowanie glaskeil do aluminiowej prowadnicy z przykręconym wspornikiem.
Mocowanie glaskeil do aluminiowej prowadnicy z przykręconym wspornikiem.
Instalacja glaskeil z czarną ramą w kabinie wystawowej.
Instalacja glaskeil z czarną ramą w kabinie wystawowej.
Glaskeil w maszynie z widocznym okablowaniem i mocowaniem przy dolnej krawędzi.
Glaskeil w maszynie z widocznym okablowaniem i mocowaniem przy dolnej krawędzi.
Skrzynka sterownicza z kablami i zaciskami do zastosowania glaskeil.
Skrzynka sterownicza z kablami i zaciskami do zastosowania glaskeil.
Ekspozytor Glaskeil między dwoma pracownikami w biurze.
Ekspozytor Glaskeil między dwoma pracownikami w biurze.

Więcej informacji

Symbol koszyka obok dwóch modułów liniowych.

Sklep internetowy z technologią napędową

Konfigurator technologii napędowej

Whitepaper drylin E: napęd pasowy zębaty czy napęd śrubowy do modułów liniowych.

Pobierz opracowanie techniczne

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa