Zmień język :


Tuleja iglidur G
W kontekście inżynierii mechanicznej, tuleje uważa się za łożyska cylindryczne. Są one wykorzystywane do mechanicznego rozłączania elementów, które powinny poruszać się względem siebie (np. wał/oprawa).
igus® produkuje tuleje z tworzyw sztucznych zoptymalizowanych pod kątem zużycia. Materiały iglidur® są specjalnie zoptymalizowane do zastosowań jako tuleje ślizgowe i zapewniają optymalną odporność na zużycie, niezależnie od tego, czy w terenie w brudzie i kurzu, czy w laboratorium w pomieszczeniu czystym. Tuleje iglidur® nie wymagają smarowania, a zatem są całkowicie bezobsługowe i ekonomiczne w porównaniu z tulejami metalowymi.
Dzięki ponad 8500 standardowym wymiarom, tuleje iglidur® są dostępne z kołnierzami lub bez oraz w różnych rodzajach. Inne kształty i wymiary zgodne ze specyfikacją klienta mogą być wytwarzane metodą formowania wtryskowego lub z obrabianych półproduktów iglidur®.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem