Zmień język :

W niniejszym dokumencie zebraliśmy wszystkie istotne zagadnienia techniczne dotyczące naszych łożysk ślizgowych. Dowiedz się więcej o materiałach, z których wykonane są nasze łożyska ślizgowe, oraz o ich specyfikacjach. W naszych opracowaniach technicznych przedstawiamy również specjalistyczną wiedzę wynikającą z praktyki i badań, a także ważne wskazówki dotyczące stosowania łożysk ślizgowych iglidur — całkowicie bezpłatnie.
W naszych bezpłatnych opracowaniach technicznych eksperci ds. łożysk ślizgowych dzielą się spostrzeżeniami wynikającymi z praktycznego doświadczenia oraz długoterminowych prac badawczo-rozwojowych. Analizują różne obszary związane z technologią łożysk ślizgowych, aby zapewnić Ci przewagę konkurencyjną.

Co jest testowane i jak?
W naszym laboratorium testowym sprawdzamy materiały i łożyska ślizgowe pod kątem ich specyfikacji związanych z obciążeniem, zużyciem i tarciem. Inne parametry, takie jak wysokie i niskie temperatury, obciążenia i prędkość ruchu są dostosowywane do testu.
W laboratorium znajduje się około 50 stanowisk badawczych, na których jednocześnie przeprowadza się ponad 300 badań. Jednocześnie co roku przeprowadzamy około 11 300 badań trybologicznych na około 250 nowo opracowanych mieszankach tworzyw sztucznych. Aby zapewnić, że nowe konstrukcje sprawdzą się w praktyce, poddaje się je nie tylko różnym czynnikom zewnętrznym, ale także różnym kierunkom ruchu i obciążeniom — obrotowym, wahliwym, liniowym i przewracającym.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem