Mobilne gniazdo zasilania szybko i elastycznie zasila kontenerowce w porcie w Hamburgu

Trzy ruchome prowadniki kablowe na nabrzeżu zapewniają precyzyjne dostawy energii dla statków.

Profil

Aplikacja Schneider

Mocowanie przewodów

System odciążenia przewodów chainfix

Czujniki do prowadnika i przewodu

Prowadniki kablowe wzdłuż nabrzeża

Problem

Rozwiązanie

Redukujemy zanieczyszczenia, emisję CO2 i hałas dzięki technologii zasilania z lądu [wie dem iMSPO-System]. Krok ten jest szczególnie ważny w portach takich jak Hamburg, gdzie port i miasto znajdują się blisko siebie.

Peter Tschentscher

Burmistrz Hamburga

Trzy mobilne gniazda "" (o długości 300, 150 i 110 metrów) biegną wzdłuż nabrzeża w porcie w Hamburgu i zasilają dokujące statki z lądu.

Dzięki elastycznemu systemowi statki mogą swobodnie cumować wzdłuż nabrzeża i nie muszą ustawiać się w jednej linii z przyłączem zasilania z lądu.

Tak zwane iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) składa się z mobilnego wózka ze skrzynką gniazdową i prowadnikami kablowymi, które bezpiecznie przesuwają ciężkie przewody wzdłuż systemu szyn.

System można obsługiwać szybko i łatwo. W sumie na lądzie nie potrzeba więcej niż dwóch osób.

W CTH, system iMSPO zmontowane na niestandardowej konstrukcji stalowej jest wykorzystywany do wykorzystania wolnej przestrzeni nad terminalem. System został opracowany specjalnie z myślą o ograniczonej przestrzeni nad ścianą przeciwpowodziową i tam, gdzie wymagany jest swobodny dostęp do wyjścia awaryjnego na nabrzeżu.

iMSPO otrzymało nagrodę "Port Innovation of the Year" na targach Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 w Amsterdamie.