Zmień język :
Maksymalna żywotność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
Nowy łańcuch rolkowy o dużej wytrzymałości spełnia wszystkie wymagania, które mają zastosowanie do suwnic kontenerowych nowej generacji i kolejnych.
Coraz dłuższe dystanse, większa dynamika, krótkie cykle obciążenia, zero awarii: To w skrócie wymagania, jakie producenci suwnic kontenerowych typu statek-brzeg stawiają łańcuchom energetycznym na mostach suwnic. Nowy P4HD.56R spełnia te wymagania - przy maksymalnej opłacalności.
"Łańcuchy do dźwigów®" kolejny poziom:
Chcemy 15 lat żywotności systemów łańcuchów elektronicznych - w każdym żurawiu. Jest to nasz cel rozwojowy, który można również znaleźć w specyfikacjach nowej rodziny P4HD. Nowe standardy w transporcie kontenerowym wymagają coraz więcej od łańcuchów energetycznych stosowanych w suwnicach STS. Firma igus®, specjalizująca się w produkcji prowadników kablowych, przedstawia nową generację niezwykle wytrzymałych łańcuchów e-rolkowych® - P4HD.56R - opracowanych specjalnie z myślą o tych nowych wyzwaniach.
| Nr art. | Wysokość wewnętrzna | Wysokość zewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Promień gięcia |
|---|---|---|---|---|---|
| P4HD.56R | 56 mm | 84 mm | 187 - 300 mm | 269,5 - 382,5 | 250/300/350 mm |

Dostępne z magazynu

W najnowszym etapie rozwoju rolek igus® e-chain®, żywotność została po raz kolejny znacznie zwiększona dzięki zastosowaniu bezobsługowych trybopolimerowych łożysk ślizgowych w połączeniu ogniwa łańcucha elektronicznego. Nowy P4HD może być opcjonalnie wyposażony w inteligentne czujniki monitorujące. Czujniki te wysyłają sygnał do modułu komunikacyjnego igus® i.Cee:plus po osiągnięciu określonego limitu zużycia, który jest wykorzystywany do planowania konserwacji łańcucha rolkowego z wyprzedzeniem. Czujnik jest zintegrowany ze standardową boczną częścią łańcucha, co nie prowadzi do żadnych ograniczeń w zakresie użytecznej szerokości wewnętrznej.
Niniejsza biała księga dotyczy między innymi następujących tematów:

Rolkowy łańcuch energetyczny jest sprawdzonym i przetestowanym źródłem energii dla długich podróży od około 20 lat. Oprócz udanej konstrukcji, która wyróżnia wszystkie nasze liniowe systemy łańcuchów energii, dodano rolki ze stali nierdzewnej, które ulepszają łańcuch energii do zasilania energią w ciężkich zastosowaniach. Ponieważ łańcuch energii toczy się, a nie ślizga, pracuje cicho i z niskim poziomem wibracji. Zużycie jest znacznie niższe niż w przypadku konstrukcji bez rolek, a moc potrzebna do ruchu jest również niższa nawet o 57%.
Nasze systemy łańcuchów energetycznych dowiodły swojej niezawodności na całym świecie w żurawiach typu statek-brzeg, żurawiach do przeładunku masowego, RTG, RMG, żurawiach Goliat, rozrzutnikach i reachstackerach. Są one łatwe w utrzymaniu, solidne, trwałe i ciche, a także uważane za alternatywę dla systemów szyn zbiorczych, systemów festonowych i bębnów z napędem silnikowym.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem