Zmień język :
Czym jest readychain® iMSPO?
Termin iMSPO oznacza igus® Mobile Shore Power Outlet i jest to samobieżne gniazdo do podłączenia zasilania z lądu na kontenerowcach. System jest umieszczany przy nabrzeżu i instalowany na nabrzeżu nad systemem odbojnic. Użytkownik otrzymuje gotowy do podłączenia i ostatecznie przetestowany zespół readychain® do podłączenia zasilania z lądu na statkach.
System spełnia następujące normy i wytyczne:

Elastyczna dostępność readychain® iMSPO przy nabrzeżu
Czym charakteryzuje się system readychain® iMSPO?
Połączenie rolek łańcucha energetycznego igus® i specjalnych przewodów średniego napięcia chainflex® umożliwia przemieszczanie systemu na odcinkach portowych o długości do 400 metrów. Dzięki małemu promieniowi gięcia przewodów średniego napięcia chainflex®, system może być zaprojektowany kompaktowo i zainstalowany w sposób oszczędzający miejsce.
Zapewnia to dostępność zasilania z lądu na całej długości nabrzeża. Niezależnie od zmieniających się statków o różnych rozmiarach, połączenie jest zawsze umieszczone tam, gdzie jest potrzebne, w oparciu o pozycję cumowania statku. iMSPO jest wygodnie obsługiwany za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Ośrodek testowy dla iMSPO w Kolonii.
Nie tylko opracowane, ale również dokładnie przetestowane!
Doświadczenie zdobyte w pomyślnie zakończonych projektach jest stale uwzględniane w rozwoju systemów zasilania z lądu igus®. Ścisła współpraca z naszymi klientami pomaga nam niemal realistycznie odtworzyć warunki i wymagania na polu testowym igus®. Każdy moduł i system przechodzi intensywne testy w ośrodku testowym igus® pod kątem funkcjonalności i żywotności.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem