Zmień język :

Nowy przekrój 10 mm² dodany do udanej rodziny jednożyłowych przewodów TPE high-end CF340
Zastosowanie jednożyłowych kabli silnikowych, znanych również jako kable wrzecionowe, ma znaczące zalety w różnych obszarach. W porównaniu do czterożyłowych kabli silnikowych, kable jednożyłowe mogą być obciążane większymi prądami, co oznacza, że są często używane w przypadku dużych napędów. W porównaniu do kabli wielożyłowych, kompaktowe kable jednożyłowe są wytrzymałe i dlatego nadają się również do małych przestrzeni montażowych w łańcuchu energetycznym i na długich dystansach. Oszczędzające miejsce kable jednożyłowe są również korzystniejszą alternatywą dla kabli wielożyłowych. Wynika to z faktu, że większa prędkość przetwarzania w produkcji oznacza, że koszty produkcji mogą zostać zmniejszone, co skutkuje oszczędnościami dla klienta. W branży dźwigowej, dźwigi RTG i STS od wielu lat wykorzystują pojedyncze rdzenie. W związku z tym dodaliśmy nowy chainflex® CF340.100.01 z płaszczem zewnętrznym TPE do już udanej rodziny jednożyłowych kabli CF340, oferując jeszcze większą różnorodność jednożyłowych kabli silnikowych z magazynu.
| Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm] | Indeks miedziowy [kg/km] | Masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF340.100.01 | (1x10)C | 8,5 | 121 | 148 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem