Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

drylin® linear motion technology

Liczba produktów: 631

drylin® W szyna podwójna WS

  • Wersja: Szyna podwójna
  • Materiał: Aluminium, twardoanodowane
  • Profil szyny: Okrągły
od 180,50 PLN/m
18 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
13 w 24-48 godzin
5 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® W-Econ podwójna szyna WS-CA

  • Odpowiednie dla wszystkich opraw pojedynczych łożysk i wózków liniowych drylin® W
  • Brak dźwięku grzechotania przez cały okres żywotności dzięki połączeniu ze wstępnie obciążonymi łożyskami liniowymi drylin® W serii WJ200UM-01-Pxx
  • Indywidualna regulacja luzu łożyska za pomocą opraw łożyskowych WJ200UME-01
  • Wersja: Szyna podwójna
  • Materiał: aluminium
  • Profil szyny: Okrągły
od 171,66 PLN/m
9 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
8 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu
Nowy

Pojedyncza szyna drylin® W-Econ WS-CA

  • Odpowiednie dla wszystkich opraw pojedynczych łożysk i wózków liniowych drylin® W
  • Brak dźwięku grzechotania przez cały okres żywotności dzięki połączeniu ze wstępnie obciążonymi łożyskami liniowymi drylin® W serii WJ200UM-01-Pxx
  • Indywidualna regulacja luzu łożyska za pomocą opraw łożyskowych WJ200UME-01
  • Wersja: Szyna pojedyncza
  • Materiał: aluminium
  • Profil szyny: Okrągły
od 82,88 PLN/m
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
4 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® W szyna pojedyncza WS

  • Wersja: Szyna pojedyncza
  • Materiał: Aluminium, twardoanodowane
  • Profil szyny: Okrągły
od 87,78 PLN/m
10 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
8 w 24-48 godzin
2 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® W kompletny system ślizgowy WW

  • Wersja: okrągłe
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J
  • Materiał: odlew ciśnieniowy z cynku
od 143,89 PLN/szt.
31 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
12 w 24-48 godzin
14 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

oprawa stojakowa drylin® R, RJUM-05

  • Wersja: krótka, zamknięta konstrukcja
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J
  • Materiał oprawy: aluminium
od 149,40 PLN/szt.
9 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
9 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® N prowadnica liniowa, rozmiar montażowy 40

od 139,62 PLN/m
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 24-48 godzin
Przejdź do strony produktu

drylin® W szyna pojedyncza WS-ES

  • Wersja: Szyna pojedyncza
  • Materiał: stal nierdzewna 1.4571
  • Profil szyny: Okrągły
na zapytanie
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
3 w 2-3 tygodnie
Przejdź do strony produktu

drylin® W oprawa stojakowa WJ200UM-01

  • Materiał: odlew ciśnieniowy z cynku
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J200
od 21,32 PLN/szt.
10 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
7 w 24-48 godzin
3 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® W kompletny system ślizgowy WW-HKA

  • Wersja: okrągłe
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J
  • Z zaciskiem ręcznym
  • Materiał: odlew ciśnieniowy z cynku
od 267,96 PLN/szt.
17 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
15 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

Oprawa stojakowa drylin® R FJUMT-01

  • Wersja: konstrukcja zamknięta, układ tandem, kołnierz okrągły
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J
  • Materiał oprawy: aluminium anodowane
od 161,72 PLN/szt.
8 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
8 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

Wał aluminiowy drylin® R, wał lity/wydrążony, AWMP

  • Lekkie
  • Idealne w kombinacji z wkładkami wykonanymi z iglidur® J/J200
  • Niskie zużycie
  • Niekorodujące
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
W tym miejscu możliwa jest obróbka CNC wałka z poziomu kreatora wałków 3D.
od 54,86 PLN/m
13 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
9 w 24-48 godzin
4 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® N prowadnica liniowa, rozmiar montażowy 27

od 116,17 PLN/m
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 24-48 godzin
Przejdź do strony produktu

drylin® T szyna prowadząca TS

Materiał: aluminium, twardo anodowane
 
 
od 218,04 PLN/m
8 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
5 w 24-48 godzin
3 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® W szyna podwójna WSX

  • Wersja: Szyna podwójna, profil wysoki
  • Materiał: Aluminium, twardoanodowane
  • Profil szyny: Okrągły
od 319,24 PLN/m
3 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 24-48 godzin
1 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.