Zmień język :

W gąszczu terminów technicznych związanych z technologią liniową łatwo się pogubić. Właśnie dlatego zebraliśmy tutaj dla Państwa wszystkie istotne zagadnienia techniczne związane z naszą technologią liniową. Od specyfikacji naszych materiałów po wiedzę specjalistyczną opartą na praktycznym doświadczeniu i badaniach naukowych. Wyjaśniamy również, np., na czym polega efekt „stick-slip” lub po prostu czym jest system liniowy.
Jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem ds. technologii liniowej, Michaelem Hornungiem!
W naszych opracowaniach technicznych dotyczących prowadnic liniowych nasi eksperci z tej dziedziny dzielą się z Państwem spostrzeżeniami wynikającymi z praktycznego doświadczenia, a także wynikami długoterminowych badań i prac rozwojowych. W opracowaniach technicznych tych poruszane są różne zagadnienia z dziedziny technologii łożysk liniowych.
drylin to seria bezsmarowych liniowych łożysk ślizgowych, działających na zasadzie ślizgania się, a nie toczenia. Jako powierzchnie ślizgowe stosuje się zoptymalizowane pod kątem trybologicznym wysokowydajne polimery iglidur. Systemy liniowe drylin działają w trybie bezolejowym i są bezobsługowe. Prowadnice liniowe są dostępne w wersji na szynie lub na wałku okrągłym. Oprócz braku konieczności konserwacji i smarowania, nacisk kładzie się na wytrzymałość oraz odporność na czynniki takie jak brud, woda, chemikalia, wysoka temperatura czy uderzenia.
System liniowy to złożona konstrukcja, która umożliwia częściom maszyny poruszanie się wzdłuż toru w przestrzeni. Ruchy te, zwane przemieszczeniami, stanowią podstawę działania wielu różnych maszyn i systemów. Układy liniowe różnych producentów są wyposażone w prowadnice kulkowe z recyrkulacją lub prowadnice rolkowe, które zapewniają precyzyjny ruch przy niskim tarciu.
Systemy prowadnic liniowych oferowane przez firmę igus osiągają równie dobre wyniki pod względem precyzji i tarcia, a ponadto charakteryzują się tym, że są bezobsługowe, bezsmarowe, płynnie działające i łatwe w montażu.
Efekt stick-slip lub efekt poślizgu adhezyjnego to ślizganie się ciał stałych względem siebie. Zjawisko to występuje, gdy poruszany jest korpus, którego tarcie statyczne jest znacznie większe niż tarcie ślizgowe.
Więcej informacjiW łożysku hybrydowym liniowym współdziałają łożyska ślizgowe i rolkowe: wbudowane rolki zapewniają niskie siły napędowe, natomiast efekt ślizgu łożysk ślizgowych chroni przed siłami bocznymi. Takie połączenie pozwala na pochłanianie sił powstających w wyniku nieprawidłowego użytkowania:
1. Zmniejszenie współczynnika tarcia.
2. Zmniejszenie wymaganej siły napędowej.
3. Działanie systemu bez naruszania zasady 2:1.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem