Modułowa technologia napędowa drylin

Bezsmarowe osie liniowe ze śrubą pociągową, paskiem zębatym i listwą zębatą

Przegląd technologii napędowej

Rzut okiem na na nasze osie liniowe i akcesoria

Osie liniowe ze śrubą pociągową

Osie liniowe ze śrubą pociągową

  • Rozmiar ø 6–50 mm
  • Samohamowny gwint trapezowy
  • Do regulacji ręcznej i elektrycznej
Osie liniowe z paskiem zębatym

Osie liniowe z paskiem zębatym

  • Do szybkiego pozycjonowania
  • Dla długości skoku do 3000 mm
  • Również jako oś wysięgnika i przeciwbieżna
 Osie liniowe z listwą zębatą

Osie liniowe z zębatką

  • Idealna jako oś w nadbudowach wieloosiowych
  • Gotowe do połączenia z silnikiem i jednostką sterowniczą
Stoły krzyżowe do zadań regulacji

Stoły krzyżowe do zadań regulacji

  • Moduły liniowe z 2 kierunkami regulacji
  • Do powierzchni roboczych do 500 mm x 500 mm
Silniki elektryczne

Odpowiednie silniki elektryczne

  • Silniki krokowe, silniki prądu stałego i silniki EC/BLDC
  • Różne rozmiary i konstrukcje
Akcesoria techniczne

Akcesoria techniczne

  • Do regulacji ręcznej i elektrycznej
  • Elementy obsługi, akcesoria mocujące i montażowe
DDX

Konfigurator technologii napędowej

Osie liniowe dostosowane do wymagań użytkownika

Kiedy używać, którego napędu?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_PL_1

Napęd śrubowy

DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_PL_1

Napęd z paskiem zębatym

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_PL_1

Napęd z listwą zębatą

Zalety technologii napędu drylin

Bezsmarowy i bezobsługowy

Bezsmarowość

Cicha praca

Cicha praca

Ekonomiczne

Ekonomiczne

Trwałe

Zrównoważony rozwój

Odporne na temperaturę

Temperatura
Temperatura

Konfigurowalne i gotowe do podłączenia

Ikona Gotowe do połączenia

Przykłady zastosowań technologii napędowej

Przykład zastosowania technologii napędowej Art Robotics

Specjalna konfiguracja pomiarowa z osiami śrub pociągowych

Przykład zastosowania technologii napędowej

Drukarka 3D do betonu l Bezsmarowe rozwiązanie dla zapylonego środowiska

Technika napędowa w jednostce kompletującej

Technologia napędu elektrycznego w zautomatyzowanym systemie pozycjonowania

AWB

Więcej przykładów zastosowań

Więcej informacji na temat technologii napędowej drylin

Darmowe próbki

Próbka

Dopasowane silniki elektryczne

Silniki elektryczne

Darmowe opracowanie techniczne

Opracowanie techniczne technologii napędowej

Często zadawane pytania od naszych klientów

  1. Napędy z paskiem zębatym oferują wysokie przyspieszenie i powtarzalność. Dlatego są one szczególnie odpowiednie do maszyn typu pick-and-place, systemów pakowania, drukarek 3D i innych zastosowań, w których wymagane jest szybkie i precyzyjne pozycjonowanie.
  2. Napędy śrubowe oferują wysoką nośność, precyzję i przenoszenie mocy. Dlatego też doskonale nadają się do frezarek CNC, znakowarek laserowych, obrabiarek i zastosowań w robotyce. Napęd ze śrubą pociągową zapewnia mocne i dokładne pozycjonowanie.
  3. Napędy z listwą zębatą oferują połączenie wysokiej prędkości, precyzji oraz udźwigu. Zastosowania napędów liniowych z listwą zębata można znaleźć w transporcie materiałów, pakowaniu, automatyzacji linii montażowych i innych obszarach, w których wymagane jest szybkie oraz dokładne pozycjonowanie na dłuższych dystansach.
DDX

Konfigurator technologii napędowej

Napędy liniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb

  • Szybka i łatwa konfiguracja
  • Opcjonalne akcesoria
  • Szczegółowa lista części
  • Szybka dostawa* (gotowość do wysyłki od 48 godzin)

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 728 866 598Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa