Bezobsługowe i wytrzymałe polimerowe łożyska wieńcowe

Co można znaleźć na tej stronie:

Łożyska wieńcowe PRT

Czym są łożyska wieńcowe?

Rzut okiem na nasze łożyska wieńcowe

Aplikacja ekspercka dla systemów PRT

Konfigurator PRT:

Możliwość indywidualnej konfiguracji: System modułowy PRT-04

  • Dostosowanie łożysk wieńcowych do indywidualnego zastosowania
  • Różne przekładnie zewnętrzne i wewnętrzne
  • Ogranicznik kąta, mechanizm zatrzaskowy i wiele więcej
  • Gotowe do prostego montażu
  • W 100% bezobsługowe i bezsmarowe
  • Osiem rozmiarów

Specjalne projekty i rysunki części

Części specjalne i szkice

Zalety łożysk wieńcowych iglidur® PRT

Ekonomiczne

Bezsmarowy i bezobsługowy

Bezsmarowość

Do 60% lżejszy

Cicha praca na sucho

Odporne na środki chemiczne i media

Sprawdzone i przetestowane

Ikona testowania

Przykłady zastosowań — wieńce obrotowe w praktyce

Łożysko wieńcowe PRT-01 w urządzeniu Linatronic od Krones

Krones AG polega na bezsmarowych wieńcach obrotowych PRT firmy igus®

Tablica flipchart z łożyskiem wieńcowym PRT

Obrotowy cyfrowy flipchart

Robot osobisty

Robot osobisty

Automatyczna obcinarka do materiałów izolacyjnych z łożyskiem wieńcowym PRT

Przecinarka do materiałów izolacyjnych z łożyskiem wieńcowym iglidur® PRT

Robot do kawy z łożyskiem wieńcowym PRT

Robot do kawy

Uchwyt TV z łożyskiem wieńcowym iglidur® PRT

Uchwyt TV z łożyskiem wieńcowym iglidur® PRT

Przykłady zastosowań

Dalsze przykłady zastosowań wieńców obrotowych iglidur® PRT

Nowe produkty PRT w 2024

Części specjalne i szkice

Nasze nowe produkty spełniające wymagania klientów

  • Łożysko wieńcowe PRT z 50% zawartością drewna
  • Łożyska ze stali nierdzewnej lub aluminium z oszczędnością kosztów do 85% w porównaniu z serią PRT-04

Interaktywne modele 3D

Nasz katalog nowych produktów

Skontaktuj się z igus teraz

FAQ dotyczący łożysk wieńcowych

Aplikacja ekspercka dla systemów PRT

Z czego wykonane są elementy ślizgowe PRT?

Badanie łożysk ślizgowych iglidur

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa