Zmień język :
Pręt gwintowany to cylindryczny okrągły pręt z gwintem zewnętrznym. Jest on używany do mocowania przedmiotów lub jako prosty system napędowy w postaci ruchomego gwintu. W Europie pręty gwintowane mają zwykle gwint metryczny zgodny ze standardem ISO, na przykład zgodnie z normą DIN 13-1. Istnieje jednak wiele innych prętów gwintowanych zgodnych z innymi standardami, takimi jak gwint UNC zgodnie z amerykańskim standardem ANSI/ASME. Wreszcie, trzpień z gwintem trapezowym zgodnie z normą DIN 103 jest również prętem gwintowanym.
Rodzaj gwintu jest definiowany przez kształt profilu, skok, liczbę zwojów i kierunek obrotu. Więcej terminów związanych z gwintem można znaleźć w naszym wpisie na blogu. Pręt gwintowany można bardzo łatwo skracać lub obrabiać, co czyni go popularnym i wszechstronnym produktem. Ich zastosowania obejmują zarówno budowę modeli i mebli, jak i inżynierię mechaniczną oraz mocowanie ciężkich ładunków, takich jak systemy regałów, balustrady, konstrukcje stalowe lub schody. W budownictwie większość usług budowlanych jest podwieszana za pomocą prętów gwintowanych. Pręty gwintowane są zwykle mocno zakotwiczone, np. w betonie w celu późniejszego zamocowania obiektu.
Oprócz prętów gwintowanych używanych do mocowania, istnieją również wrzeciona gwintowane, takie jak śruby trapezowe lub śruby wielozwojne, które są używane jako gwinty ruchome. W języku potocznym te gwintowane wrzeciona są często określane jako pręty gwintowane. W rzeczywistości śruby pociągowe przekształcają ruch obrotowy w ruch translacyjny (gwint ruchu). W porównaniu z prętami gwintowanymi, takimi jak metryczne pręty gwintowane, wrzeciona gwintowane są znacznie bardziej wydajne i odpowiednie do stałego obciążenia dynamicznego. Śruby pociągowe są zwykle napędzane przez korby lub silniki.
Pręty gwintowane ze stromym gwintem są częścią naszego asortymentu dryspin®, który został specjalnie zaprojektowany do szybkich i bardzo wydajnych zastosowań. Dostępne są rozmiary gwintów od DS4x2,4 do DS18x100. Standardowym materiałem prętów gwintowanych dryspin® jest stal nierdzewna AISI 304, dzięki czemu są one w 100% niekorodujące i minimalizują zużycie. Trzpienie gwintowane są również dostępne w wersji aluminiowej. Pręty gwintowane oferowane przez igus® są zazwyczaj walcowane. Zalety tego procesu produkcyjnego, takie jak dobra jakość powierzchni i ekonomiczna produkcja, idealnie pasują do bezsmarowej nakrętki śruby pociągowej wykonanej ze zoptymalizowanego trybologicznie tworzywa sztucznego. Pręty ze stromym gwintowaniem dostępne są z gwintem prawoskrętnym, lewoskrętnym i przeciwbieżnym.
Opatentowana technologia gwintów stromych dryspin® została opracowana przez igus® w 2013 i oferuje liczne zalety w porównaniu z konwencjonalnymi gwintami stromymi. Ze względu na płaski kąt nachylenia, skutecznie przekształca przyłożoną siłę w ruch translacyjny. Dzięki specyfikacji i geometrii dopasowanej do polimerowej nakrętki i wrzeciona, dryspin® oferuje jeszcze większą trwałość i wydajność gwintów stromych. Dzięki zaokrąglonej geometrii boku zęba powierzchnia styku między wrzecionem gwintowanym a nakrętką śruby pociągowej jest zmniejszona, a systemy gwintowane pracują prawie bezgłośnie i bez wibracji pod obciążeniem.
Większe odległości między poszczególnymi gwintami dryspin® zwiększają udział (współczynnik 1,3) zoptymalizowanego trybologicznie polimeru w gwintach. Bardziej odporny na zużycie materiał i wyższy stopień wydajności decydują o żywotności, która jest do 5 razy dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych gwintów stromych.

W przekroju poprzecznym gwint trapezowy odpowiada trapezowi równoramiennemu o kącie 15°. Kąt boczny wynosi 30°. W porównaniu ze standardowym gwintem, wrzeciono gwintu trapezowego ma większą średnicę i większy skok. Kąt wyprzedzenia pojedynczego wrzeciona z gwintem trapezowym jest mniejszy niż styczna łuku. Zapewnia to samohamowność. Z drugiej strony, śruby podwójne nie są samohamowne.
Nasze gwintowane pręty trapezowe są dostępne w wersjach z aluminium EN AW 6082, stali CF-15 (AISI 1015) i stali nierdzewnej. Wrzeciona z gwintem trapezowym dryspin® są standardowo produkowane jako walcowane i oferujemy je w wersji z gwintem prawoskrętnym, lewoskrętnym i przeciwbieżnym.
W Europie upowszechnił się metryczny gwint ISO, znany również jako gwint standardowy, gwint normalny lub gwint spiczasty. Zewnętrzne krawędzie tego gwintu zbiegają się w kształcie klina. Metryczny gwint ISO jest samohamowny ze względu na ten kształt profilu. Kąt boczny między dwoma gwintami wynosi 60°. Podobnie jak skok gwintu, średnica jest określona w milimetrach i oznaczona literą M (np. M8). Gwint, który jest zdefiniowany w normie DIN 13, jest używany do połączeń ciernych. Metryczne pręty gwintowane są dostępne u nas z gwintem prawoskrętnym i ze stali nierdzewnej 1.3041.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem