Opłacalne ulepszenie technologii kolejowej dzięki zasilaniu i technologii łożyskowania

Technologia w górę, koszty w dół dzięki wysokowydajnym polimerom i elastycznym przewodom zgodnym z normą EN 45545

Przykłady zastosowań z technologii kolejowej

Lekkie drzwi kolejowe z produktami igus

Oszczędzające miejsce drzwi do lekkich pojazdów szynowych

Pociąg Deutsche Bahn z łożyskami ślizgowymi igus

Pociąg pomysłów Deutsche Bahn

Pociąg Deutsche Bahn z łożyskami ślizgowymi igus

Wszystkie przykłady zastosowań

Obszary zastosowań w technologii kolejowej

  • Trwałe produkty, przewidywalna żywotność dzięki bezpłatnemu narzędziu online
  • Wiele produktów igus spełnia wymagania klasy zagrożenia 3 zgodnie z normą DIN EN 45545 lub NFPA 130
  • Specjalne materiały łożysk ślizgowych spełniają wymagania zestawów R22 i R23, a niektóre przewody R15 i R16
  • Bezobsługowa technologia łożysk tłumiących drgania bez dodatkowego smarowania
  • Odporność na wysokie temperatury od -50°C do +170°C

Ekonomiczne produkty polimerowe igus do technologii kolejowej

Łożysko ślizgowe do wysokich temperatur

  • EN 45545 HL3
  • Wysoka odporność na zużycie
  • iglidur RW370: spełnia wymagania zestawu R22/R23
  • iglidur G V0: spełnia wymagania zestawu R24
  • iglidur J350 o wysokiej stabilności wymiarowej przy ciągłym użytkowaniu w temperaturze do +180°C

Przewody sterownicze do kompaktowych drzwi pasażerskich

  • Wytrzymałe i trwałe dzięki płaszczowi zewnętrznemu z TPE
  • Odpowiednie do ograniczonej przestrzeni montażowej
  • Do 4 lat gwarancji
  • Przewód sterowniczy CF9.UL

e-prowadniki easychain i E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Lekkie i płynnie działające
  • easychain: łatwy do wypełniania, do dużych przyspieszeń
  • E2 micro: najmniejsze wysokości wewnętrzne i promienie gięcia, wysoka odporność na skręcanie
Wielozwjona śruba pociągowa dryspin®

Nakrętki śrub pociągowych iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • Z gwintem trapezowym i wielozwojnym, w wersji cylindrycznej lub z kołnierzem
  • Cicha praca bez wibracji
Czołowe koła zębate igus

Czołowe koła zębate

  • Indywidualna konfiguracja, brak minimalnej ilości zamówienia
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Redukcja hałasu
iglidur RW370 w postaci okrągłego pręta

Pręt okrągły iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Niski współczynnik tarcia

Przetestowane pod kątem rzeczywistego zastosowania w laboratorium badawczym

Broszura produktów technologii kolejowej

Dedykowana broszura technologii kolejowej

Narzędzia online igus

Narzędzia online firmy igus na tablecie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa