<strong>Silniki elektryczne drylin® E</strong><br><font size="7">Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin</font>

Silniki elektryczne drylin E

Gotowy do wysyłki w ciągu 24 godzin

Automation with stepper motors, DC motors and EC/BLDC motors

Silniki krokowe drylin E dla technologii napędowej

Stepper motors

  • Powerful in 5 sizes
  • Motors with metric connector or stranded wires
  • Safety with encoder and brake
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
Silniki prądu stałego drylin E

DC motors

  • Also available with protective housing
  • Torques from 0.1 to 1.8Nm
  • Speeds up to 440rpm
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
Silnik EC drylin E, bezszczotkowy silnik DC

EC/BLDC motors

  • With Hall and encoder
  • Sizes NEMA: 17, 23 and 34
  • Virtually wear-free
  • Very high speeds
  • More cost-effective than conventional servomotors
Śrubowy silnik krokowy drylin E

Lead screw stepper motors

  • 3 sizes with holding torque 0.1-2Nm
  • 7 lead screw types with pitches from 0.8-50mm
  • Matching lead screw nuts available
  • Lead screw can be attached from both sides for stepper motor without encoder
Silnik krokowy o stopniu ochrony IP68 przed wodą

Stepper motor with IP68 water protection

  • Installation size: NEMA23/flange dimension 56mm
  • Protection class - motor housing: IP68 (10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Rated current: 4.20A
  • Motor connection: Terminal box
Silniki prądu stałego z przekladnia ślimakową drylin E

DC motor with worm gear

  • With spline
  • Space-saving & quiet
  • Torques from 0.75Nm to 2.00Nm
  • Speeds up to 350rpm
  • Position encoder included

Dlaczego silniki drylin E?

Dostawa 24 godziny

Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin

Zapasy

Stałe utrzymywanie stanów magazynowych

Ikona Żywotność

Długa żywotność produktu

Ikona Długoterminowa dostępność

Zakres produktów dostępnych długoterminowo

Ikona Brak minimalnej ilości zamówienia

Bez minimalnej ilości zamówienia

Ikona Przetestowane w 100%

W 100% przetestowane

Wyszukiwarka produktów drylin E

Konfigurator silników

Dla silników elektrycznych

Konfigurator technologii napędowej

Dla elektrycznych napędów liniowych

Konfigurator śrub pociągowych

Dla silników śrubowych

Nasza usługa oferuje

drylin E motor control systems

  • Quick initial operation
  • Simple and intuitive user interface
  • Compatible with industrial control systems
  • For all drylin linear axes
Information on motor control systems
Ikona System sterowania silnikiem

drylin E sample programmes

  • Download programmes with master/control programme & dryve parameterisation
  • Compatible with industrial manufacturers (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible with common single-board computers/developer boards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Przejdź do przykładowych programów

Application examples with igus motors

Positioning in the laser application laboratory

Application VonJan Laser

XXL X-ray scanner

Motors application example XXL scanner

Motorised mirror ceiling consisting of 120 mirrors

Twaxis mirror ceiling

Smooth movement in the sensor test bench

Smooth movement in the sensor test rig

Further application examples

AWB

To również może Państwa zainteresować

Przekładnia apiro

Napęd silnikowy drylin E

  • Planetary gearbox for igus stepper motors NEMA 23 and 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque of a brake
  • Two installation sizes
  • Reduction ratios of 3 & 5 available
Złącze

Sprzęgła szczękowe drylin E

  • With square or round housing
  • 20 versions in stock
  • Vibration-dampening & pluggable
  • Temperature range from -30°C to +100°C
Komponenty zasilacza

Zasilacze impulsowe drylin E

  • 8 versions in the online shop
  • Rated power from 75 - 960W
  • Ready to ship in 24h
  • Suitable for igus motor controls
DRE_PROD_motor_cable_collection

drylin E motor cables

  • Lengths of 3m, 5m, 10m or 20m
  • Various outer materials
  • Straight and angled connectors
  • Available from stock

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa