Zmień język :

Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie produkcyjne do wytwarzania niestandardowych łożysk ślizgowych, elementów ślizgowych i części odpornych na zużycie wykonanych z technicznych tworzyw sztucznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o prototypy drukowane w 3D, obrabiane mechanicznie półprodukty dla małych serii, czy części formowane wtryskowo w dużych ilościach — spełniamy wszystkie wymagania bez minimalnej ilości zamówienia.
Zachęcamy do skorzystania z naszych zoptymalizowanych pod kątem tarcia i zużycia materiałów iglidur, które sprawiają, że części specjalne i rysowane są bezobsługowe, samosmarowe oraz wytrzymałe. W przypadku specjalnych zastosowań dostępne są również materiały odpowiednie do kontaktu z chemikaliami i żywnością, na przykład opracowane z myślą o wysokich temperaturach lub wytrzymujące duże obciążenia.
Można polegać na naszym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej w zakresie produkcji części specjalnych oraz rysowanych.

Produkujemy narzędzia do formowania wtryskowego części z tworzyw sztucznych bezpośrednio na miejscu w naszej własnej narzędziowni. Od opracowania narzędzia do kontroli jakości za pomocą tomografii komputerowej — każdy etap odbywa się w naszej firmie. Dzięki temu możemy szybko reagować na indywidualne życzenia klientów i realizować je. Zatrudniamy 100 pracowników i posiadamy 32 maszyny procesowe, dzięki czemu każdego roku produkujemy około 1000 elementów formowanych wtryskowo.

Masz model CAD, ale nie masz pewności, czy nasz zakres produktów zawiera potrzebny komponent? Dzięki naszemu narzędziu online znajdziesz go w ciągu minuty. Prześlij model CAD, a nasze narzędzie przeanalizuje komponent i porówna go z naszą ofertą. Jeśli znajdzie pasujący produkt, zaproponuje odpowiednie rozwiązania standardowe. Jeśli nie ma odpowiedniego rozwiązania standardowego, narzędzie obliczy produkcję do druku 3D, formowania wtryskowego lub frezowania CNC.

Zamów bezpłatny zestaw próbek zawierające różne części specjalne/rysunkowe oraz inne produkty firmy igus. Zestaw próbek zawiera:
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem