Zasilacze impulsowe dla automatyki

Wydajne zasilanie

zasilacze drylin® E

Nasze zasilacze impulsowe w skrócie

Moc nominalna 75 W

  • Napięcie wejściowe: 90 - 264 VAC
  • Napięcie wyjściowe: 24 V
  • Prąd wyjściowy: 3,2 - 4,2 A

Moc znamionowa 120 W

  • Napięcie wejściowe: 90-264 VAC
  • Napięcie wyjściowe: 24 V lub 48 V
  • Prąd wyjściowy: 2,5 - 3,2 lub 5 - 6,5 A

Moc znamionowa 240 W

  • Napięcie wejściowe: 90 - 264 VAC
  • Napięcie wyjściowe: 24 lub 48 V
  • Prąd wyjściowy: 5 - 6,5 lub 10 - 13 A

Moc znamionowa 480 W

  • Napięcie wejściowe: 90 - 264 VAC
  • Napięcie wyjściowe: 24 lub 48 V
  • Prąd wyjściowy: 10 - 13 lub 20 - 26 A

Moc znamionowa 960 W

  • Napięcie wejściowe: 180 - 264 VAC
  • Napięcie wyjściowe: 48 V
  • Prąd wyjściowy: 20 - 26 A
Ikona sklepu internetowego

Przejdź do sklepu online

Zalety zasilaczy impulsowych

Dostawa w ciągu 24 godzin

Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin

Stan magazynowy

Stałe utrzymywanie dużych zapasów

Ikona żywotności

Długa żywotność produktu

Ikona długoterminowej dostępności

Zakres produktów dostępnych długoterminowo

Ikona Brak minimalnej ilości zamówienia

Bez minimalnej ilości zamówienia

Ikona Przetestowane w 100%

W 100% przetestowane

Odpowiednie systemy sterowania silnikiem

  • Szybkie uruchomienie
  • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
  • Kompatybilność ze sterownikami przemysłowymi
  • Dla wszystkich osi liniowych drylin®
Systemy sterowania silnikami

Często zadawane pytania od naszych klientów

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa