Zmień język :

Tolerowanie komponentów CNC zgodne z tworzywami sztucznymi
Tworzywa sztuczne mają swoją własną charakterystykę, którą należy uwzględnić podczas obróbki skrawaniem. Nasze standardy produkcyjne zapewniają, że części toczone i frezowane są obrabiane z zachowaniem odpowiednich tolerancji dla tworzyw sztucznych.
Zalecamy przestrzeganie poniższych standardów (patrz diagram po prawej stronie), aby umożliwić jak najszybszą produkcję komponentów.
Tolerancja komponentów CNC zgodna z tworzywami sztucznymi
W przypadku wymiarów długości zalecane są ogólne tolerancje zgodne z normą ISO 2768 (stopień "średni"), jak pokazano w tabeli po lewej stronie.
Węższe tolerancje odbiegające od tego są możliwe do pewnego poziomu tolerancji ISO. Minimalne możliwe i zalecane tolerancje można zobaczyć w tabeli po prawej stronie. (Jeszcze większe tolerancje byłyby możliwe po stronie maszyny, ale nie byłyby stabilne w czasie dla elementów z tworzyw sztucznych, a zatem nie miałyby sensu technicznego).

W naszej bezpłatnej białej księdze przedstawiamy kluczowe zasady projektowania komponentów obrabianych maszynowo. Dajemy 12 pomocnych wskazówek dotyczących części obrabianych maszynowo - dzięki czemu można uzyskać projekt zoptymalizowany pod kątem oszczędności i produkcji.

Chcesz szybko i łatwo uzyskać części toczone i frezowane iglidur®
i mieć natychmiast obliczoną cenę online? Skorzystaj z naszej usługi CNC już teraz.

Duża różnorodność materiałów i ich jakość:
Szeroka gama materiałów iglidur®® -bar stock gwarantuje optymalne właściwości trybologiczne komponentów dla każdego zastosowania.

Wysoka jakość powierzchni:
Dzięki procesowi obróbki CNC uzyskuje się dobre powierzchnie - komponenty iglidur® zwykle nie wymagają również specjalnej obróbki końcowej powierzchni ślizgowych.

Precyzyjne wymiary komponentów z wąskimi tolerancjami:
Otrzymujesz dokładne wymiarowo komponenty o wąskich tolerancjach i pasowaniach. Wąskie szerokości tolerancji (do stopnia tolerancji 9 zgodnie z normą DIN ISO 286) są zazwyczaj wykonalne. Szerokość tolerancji 0,05 mm nie stanowi zatem problemu.

Ekonomiczny dla małych i średnich ilości:
Obróbka CNC jest często najbardziej ekonomicznym procesem dla dwu- do czterocyfrowych ilości, szczególnie w przypadku dużych części o prostej geometrii.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem