Zmień język :

System modułowy PRT-04 - indywidualne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań!
Liczne zalety i różne opcje dostosowywania systemu modułowego umożliwiają precyzyjne dostosowanie produktu do wymagań użytkownika.
Niezależnie od tego, czy chodzi o małe, precyzyjne aplikacje, czy duże, wydajne maszyny - masz gwarancję, że znajdziesz odpowiedni, gotowy do instalacji rozmiar dla swojego projektu.
Potrzebujesz innej serii?
Odkryj serie od -01 do -05 tutaj!
PRT-04 dla niestandardowej konfiguracji
✅ Łożyska wieńcowe dostosowane do danego zastosowania
Różne przekładnie zewnętrzne i wewnętrzne
Ogranicznik kąta, mechanizm zatrzaskowy i wiele więcej
Gotowe do instalacji & łatwe w instalacji
100% bezobsługowy i bezsmarowy
Osiem rozmiarów

PRT-04: wysoka wydajność w naszym asortymencie.
Nasza gotowa do instalacji podstawa systemu modułowego.

PRT-04 Micro to nasze najmniejsze łożysko obrotowe.
Lekkie, wytrzymałe i idealne do małych przestrzeni montażowych.

PRT-04 Black Edition.
Elegancka, dyskretna i redukująca refleksy świetlne dzięki czarnej powłoce.

Zewnętrzny pierścień napędowy PRT-04.
Dostępne w czterech standardach uzębienia pierścienia zewnętrznego.
Uzębienie koła zębatego czołowego zgodne z normą DIN3967.

Zębaty pierścień wewnętrzny PRT-04.
Kompaktowa konstrukcja jest możliwa, ponieważ napęd można umieścić w otworze przelotowym PRT.

PRT-04 z mechanizmem zatrzaskowym.
Wielokrotne i precyzyjne zbliżanie się do poszczególnych punktów zatrzaskowych.

PRT-04 z blokiem zaciskowym.
Przy maksymalnym momencie dokręcania 1 Nm można uzyskać moment przytrzymujący 10 Nm.

PRT-04 z funkcją blokady.
Zdalne zwalnianie na odległość do 5 metrów.

PRT-04 z funkcją blokady umożliwia precyzyjną regulację wieńca obrotowego, nawet pod dużym obciążeniem.
Punkty blokady co 90° w standardzie.

Mechanizm blokujący PRT-04 z elektronicznym monitorowaniem pozycji.
Elektroniczne monitorowanie stanu sworznia blokującego.
Odpowiedni do zastosowań o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.

Mechanizm blokujący PRT-04 Uniwersalny adapter.
Umożliwia indywidualny sposób zwalniania śruby blokującej. Gwint M4 służy jako punkt połączenia dla odpowiedniej konstrukcji.

PRT-04 z ogranicznikiem kąta.
Ogranicznik PRT-04 może być szybko i indywidualnie regulowany i zapobiega obrotowi łożyska wieńca obrotowego PRT w określonych punktach.

PRT-04 z pomiarem kąta dla pierścieni obrotowych wykonanych z aluminium.
Wykrywanie kątów obrotu i obrotu -/+ 999 stopni. Kąt jest wyświetlany na ekranie z dokładnością do 0,1 stopnia.

PRT-04 z obudową ze stali nierdzewnej.
Zgodny z FDA, a zatem odpowiedni dla sektora spożywczego i opakowaniowego.

PRT-04 z obudową ze stali nierdzewnej.
Ze względu na przewodność elektryczną jest zgodny z ESD.

PRT-04 do pomieszczeń czystych.
Przetestowane i potwierdzone przez Instytut Fraunhofera.
NOWOŚĆ

Dźwignia regulacyjna PRT dla serii łożysk wieńcowych PRT-04 umożliwia prostą regulację o 90 stopni.
PRT-04-AD-VH90 (90 stopni)NOWOŚĆ

Dźwignia regulacyjna PRT dla serii łożysk wieńcowych PRT-04 umożliwia prostą regulację o 45 stopni.
PRT-04-AD-VH45 (45 stopni)NOWOŚĆ

Dźwignia zaciskowa PRT do serii łożysk wieńcowych PRT-04 umożliwia prosty zacisk ręczny i składa się z dźwigni zaciskowej oraz bloku aluminiowego.
PRT-04-AD-HKNOWOŚĆ

Uzębienie PRT do łożysk wieńcowych serii PRT-04 jest dostępne w typach uzębienia AT10, HTD5M i T10. Nadaje się również do modernizacji istniejących łożysk kulkowych wieńcowych PRT-04.
PRT-04-AD-AT10/T10/HTDM
PRT-04 Micro z aluminiowym naprężeniem wstępnym.
Nasze najmniejsze łożysko obrotowe iglidur®.

PRT-04 Standard z profilem nakrętki rowkowej.
Dla łatwego pozycjonowania bez dodatkowych otworów.

PRT-04 Standard z trzpieniem napędowym.
Wystarczy wbić profil zębaty lub trzpień napędowy do sprzęgła.

PRT-04 Standard z pierścieniem dystansowym.
PRT można przykręcić do płaskich powierzchni za pomocą pierścienia dystansowego.

PRT-04 standardowo z dużym pierścieniem ustalającym.
Oferuje opcję wymiany już zainstalowanego PRT-01 na PRT-04.

PRT-04 standardowo z gwintem M4 w pierścieniu montażowym.
Zapewnia to dodatkową opcję mocowania.

Ekspert szybko wskaże właściwe rozwiązanie
Wystarczy kilka kliknięć, aby ekspert iglidur® PRT dobrał odpowiednie łożyska wieńcowe do danego zastosowania i obliczył oczekiwaną żywotność.

Sukces bez tarć: Wydłuż żywotność swoich maszyn
Bezpłatna broszura informacyjna przedstawia łożysko wieńcowe obrotowe iglidur® PRT firmy igus® - idealne rozwiązanie do zastosowań tokarskich i obrotowych, które wymagają oszczędzających miejsce, nieskomplikowanych, bezobsługowych i ekonomicznych łożysk wieńcowych obrotowych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem