Komponenty do technologii fasadowej

Głowice przegubowe igubal w technologii fasadowej

Najlepsze produkty do technologii fasadowej

Przegląd produktów do sferycznych łożysk igubal

Ślizgowe łożysko sferyczne

  • Do 40% tańsze niż metalowe ślizgowe łożyska sferyczne
  • 80% lżejsze niż metalowe alternatywy
  • Bezobsługowe i bezsmarowe
  • Odporne na korozję
Łożysko ślizgowe i podkładka oporowa

Łożyska ślizgowe i podkładki oporowe

  • samosmarowe i bezobsługowe
  • ekonomiczne
  • 10 000 rozmiarów dostępnych z magazynu
  • Przewidywalna żywotność
Niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin N

niskoprofilowy system prowadnic

  • Niewielka wysokość montażowa od 6 do 12 mm
  • Niska masa
  • szyna w kolorze srebrnym lub anodowana na czarno
  • 4 szerokości szyn od 17–80 mm

Historie sukcesu

Listwy przeciwsłoneczne Arcora

Trwała technologia łożyskowa w innowacyjnym systemie fasad przeciwsłonecznych

Listwy przeciwsłoneczne w centrum technicznym E.ON

Bezobsługowe łożyska ślizgowe do 1028 listew przeciwsłonecznych w centrum technicznym E.ON

Przegląd aplikacji w zakresie technologii fasadowej i budowlanej

... więcej historii sukcesu

Przetestowane pod kątem rzeczywistych zastosowań w laboratorium badawczym igus

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa