Lekka oś wysięgnika

  • Wysoka, stała sztywność osi niezależnie od długości skoku
  • Wysoka precyzja
  • Możliwe wysokie prędkości
  • Pozycja montażowa może być kontrolowana zgodnie z wymaganiami
  • Możliwość realizacji długich przesuwów

Osie liniowe z napędem z listwą zębatą

moduł liniowy z przekładnią bezstopniową
  • Rozwiązanie dla długich przesuwów
  • Elementy listwy zębatej z możliwością modułowej (nieskończonej) rozbudowy
  • Do zastosowań > 2000 mm
  • Możliwość oddzielnej obsługi kilku wózków liniowych w tym samym czasie
Oś chwytaka z listwą zębatą drylin® GRQ
  • Ząbkowany, anodowany na twardo, odporny na korozję kwadratowy profil wydrążony
  • Obciążenia do 500 g przy możliwej prędkości do 0,7 m/s
  • Napęd: Silnik krokowy NEMA11 z kołem zębatym
  • Lekka, szybka, mała i bezsmarowa
Oś wysięgnika drylin® GRW z listwą zębatą
  • Bezpośrednie przenoszenie siły przez listwę zębatą
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Do obciążeń do 10 N
  • Kombinacja materiałów: profil aluminiowa/polimerowa listwa zębata
  • Dostępne akcesoria
  • Dostępne z silnikiem
Oś wysięgnika drylin® GRR z listwą zębatą
  • Lekka oś Z (1,45 kg) do skoków do 500 mm
  • Wykonana z aluminium i tworzywa sztucznego
  • Idealna do robotów kartezjańskich
  • Masa dynamiczna wynosząca zaledwie 0,9 kg umożliwia szybką pracę
  • Dostępne również większe wersje o długości skoku do 1000 mm i udźwigu do 100 N

Do wieloosiowych robotów kartezjańskich

Do wieloosiowych robotów kartezjańskich
Do wieloosiowych robotów kartezjańskich

Do urządzeń testowych i pomiarowych

Do urządzeń testowych i pomiarowych
Do urządzeń testowych i pomiarowych

Do zastosowań pick & place

Do zastosowań pick & place
Do zastosowań pick & place

Napęd liniowy z listwą zębatą: zalety i wady

Kiedy stosować?

  • Aplikacja pick&place o wysokiej dynamice
  • Kompaktowa struktura aplikacji
  • Jako oś Z w suwnicach wieloosiowych

Kiedy nie stosować?

  • Duże obciążenia
  • Samohamowne
  • Zabrudzone obszary zastosowań

Struktura osi listwy zębatej igus® (oś z)

Przekrój osi listwy zębatej od igus
ZAW-1040

Oś wysięgnika z napędem z paskiem zębatym

Automatyka z silnikami krokowymi, silnikami prądu stałego i silnikami EC/BLDC

Gotowy do połączenia z osiami paska zębatego

Przykłady zastosowań dla klientów

Osie drylin GRW z listwami zębatymi w przygotowaniu próbki

Zautomatyzowane przygotowanie próbek

Osie drylin GRQ z listwami zębatymi w rozlewni

Optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej w rozlewni

Przykłady zastosowania techniki napędowej drylin

Więcej zastosowań

Więcej informacji

Ekonomiczne moduły liniowe z napędem z paskiem zębatym
drylin econ
Filmy z montażu techniki napędowej drylin
Przejdź do filmów montażowych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 728 866 598Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa