Zmień język :
Nasze elastyczne przewody chainflex są objęte gwarancją do czterech lat, podobnie jak większość naszych tegorocznych nowości. Z przyjemnością przedstawiamy szeroką gamę nowych produktów, które poszerzyły nasz zakres produktów w dziedzinie przewodów robotycznych i techniki napędowej. Co więcej, już wkrótce pojawi się nowa seria przewodów do pomieszczeń czystych, które charakteryzują się imponującą wydajnością bez użycia PTFE. Na koniec przedstawiamy praktyczny przegląd przewodów, które najlepiej nadają się do stosowania w platformach podnoszących.

… do systemu zasilania wolnego od PTFE w pomieszczeniu czystym
Aby zapewnić maksymalne poczucie pewności przy doborze kabli do zastosowań w pomieszczeniach czystych, dostępna jest gama kabli CFCLEAN. Zostały one specjalnie opracowane do zastosowania w urządzeniu e-skin flat, zapewniają minimalną emisję cząstek i wyróżniają się dzięki konstrukcji oszczędzającej miejsce, szybkiemu montażowi oraz łatwej wymianie kabli.
Nowa seria CFCLEAN.EVO stanowi rozwiązanie bez zawartości PTFE. Jest to możliwe dzięki specjalnej powłoce zewnętrznej o wysokiej odporności na ścieranie, która zapewnia długą żywotność i niską emisję cząstek. Ponadto seria ta obejmuje wszystkie standardowe kombinacje przekroje żył stosowane w branży w przypadku kabli danych, magistrali, sterujących i przewodów silnikowych.

… do prądów o natężeniu do 10 m.
Rozszerzenie oferty serii przewodów hybrydowych CF280.UL.H: do istniejącej oferty dodano trzy nowe przekroje poprzeczne, odpowiednie dla napędów SEW. Dzięki większym przekrojom przewodów ten nowy produkt stanowi oszczędzające miejsce rozwiązanie oparte na jednym przewodzie do zastosowań w prowadnikach kablowych i umożliwia niezawodne przesyłanie dużych prądów na odległości do 10 metrów. Ponadto wymagana przestrzeń montażowa może zostać zmniejszona nawet o 40 procent w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

... o 25 procent dłuższą żywotnością
Nowy przewód BUS'owy CAT6A CFBUS.LB.050, o promieniu gięcia wynoszącym 7,5 x d, zapewnia najwyższą precyzję, krótkie czasy cyklu oraz szybką obsługę w ograniczonych przestrzeniach. Przewód BUS'owy przeznaczony do najbardziej wymagających zastosowań, o sprawdzonej jakości.

… funkcjonalny przewód uziemiający w kolorze różowym, zgodny z normą DIN EN IEC 60445
Przewód uziemiający funkcjonalny o przekroju 10 mm², przeznaczony do zapewnienia prawidłowego działania instalacji, z różowym płaszczem zewnętrznym z PUR zgodnym z normą DIN EN IEC 60445. Wyróżnia się dużą liczbą cykli, długimi przesuwami oraz małymi promieniami gięcia sięgającymi nawet 10 x d w łańcuchach energetycznych.

... ze skrętem 360°/m.
Rozszerzenie serii przewodów CFROBOT8.PLUS o przewód do magistrali DeviceNet. A wszystko to dla zastosowań ze skrętem +/- 360° przy zmniejszeniu średnicy zewnętrznej o 21%.

... dla najwyższych wymagań
Rozszerzenie serii wysokiej klasy przewodów sterowniczych CF99.PLUS o wersję ekranowaną o przekroju poprzecznym (8x0,25)C. Został opracowany z myślą o najwyższych wymaganiach i może osiągnąć współczynnik gięcia do 3xd.

... odpowiednie dla Lenze i ctrlX DRIVE.
Rozszerzenia w zakresie przewodów hybrydowych z CF280.UL.H403.15.04.D odpowiednie dla napędów ctrlX Drive i przewodów systemu pomiarowego z CF111.033.D. odpowiednie dla stosowania w napędach Lenze. Oba przewody są odporne na działanie oleju bez żadnych problemów.

... z dużą różnorodnością dla małej przestrzeni montażowej.
Rozszerzenie portfolio produktów o przewody silnikowe o przekroju poprzecznym 4G1.0. Dostępne w wersjach ekranowanych i nieekranowanych, z ekonomicznymi płaszczami zewnętrznymi z PVC i wysokiej klasy płaszczami zewnętrznymi z TPE.

... gwarantowane 12,5 miliona podwójnych cykli.
Ze względu na listę substancji SVHC (w rozporządzeniu REACH) w niepodtrzymujących palenia materiałach TPE, oferujemy różne alternatywy bezhalogenowe. Obejmuje to nową serię przewodów PE CFPE.ZH z bezhalogenowym płaszczem zewnętrznym TPEz 11 kombinacjami przekrojów żył i przesuwem do 400 metrów.

... niezawodna, ekonomiczna i dyskretna.
Nowa seria przewodów specjalnie dla branży teatralnej. Z trzema przewodami BUS'owymi elektrycznie dopasowanymi do wymagań technologii scenicznej i z wizualnie dyskretnym kolorem płaszcza.

… odpowiednie dla Lenze w suchych zastosowaniach
Rozszerzenie oferty przewodów systemu pomiarowego CF884 o ekonomiczną wersję z płaszczem zewnętrznym z PVC, kompatybilną z Lenze. Model CF884.032 został zoptymalizowany i przetestowany pod kątem użytkowania w suchych warunkach.

... odporna dzięki płaszczowi zewnętrznemu z TPE
Seria wysokiej klasy przewodów silnikowych CF38 pozwala zaoszczędzić przestrzeń montażową, a jednocześnie jest odporna na niskie temperatury do -35°C. Dzięki nowym przekrojom poprzecznym, poszerzamy rodzinę produktów CF38, jednocześnie zastępując wycofane z produkcji modele CF35.UL.

... dzięki wysokiej klasy przewodom jednożyłowym TPE
Dzięki wytrzymałemu płaszczowi zewnętrznemu TPE, nowe przekroje poprzeczne jednożyłowych przewodów z rodziny CF340 są idealne do małych przestrzeni montażowych w prowadniku kablowym i długiego przesuwu do 400 metrów.

... do suchych pomieszczeń czystych i zastosowań morskich
Przyszłościowe rozwiązania dzięki certyfikatom IPA Instytutu Fraunhofera w klasach ISO 4 i 5, a także ponad 350 przewodom z certyfikatem DNV do stosowania w systemach morskich i lądowych.

... dla certyfikowanego bezpieczeństwa
Nowa klasyfikacja temperaturowa UL dla naszych przewodów do serwomechanizmów i przewodów silnikowych. Serie przewodów CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL i CF21.UL jest teraz certyfikowana przez UL dla temperatury +90°C. Rozszerza to zakres zastosowań tej serii i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas planowania aplikacji elektrycznych.

... z gwarancją niezawodności na poziomie 10 milionów podwójnych cykli.
Rozszerzenie produktu naszej serii przewodów CF 130.UL. Teraz z jeszcze większym bezpieczeństwem użytkowania dzięki gwarantowanej żywotności do 10 milionów podwójnych cykli. Dzięki zewnętrznemu płaszczu z PVC przewód ten jest wysoce odporny na ścieranie w prowadniku kablowym.

... aby jeszcze łatwiej obliczyć gwarantowaną żywotność
Precyzyjne obliczenia żywotności zastosowanego przewodu. Prosto, niezawodnie i dokładnie: Wiedz dokładnie, jak długo przewód wytrzyma w Twojej aplikacji! W tym certyfikat i sprawdzenie ceny wybranego przewodu w celu dopasowania do indywidualnego zastosowania.

... do niezawodnego monitorowania stałych temperatur
CFTHERMO.N.001 z termoparą N (Cr-Si) został dodany do oferty jako przewód kompensacji termicznej. Szczególną cechą jest wyższy zakres temperatur termopary od -200°C do +1300°C.

... przewody odpowiednie dla Siemens S200
Dzięki rozszerzeniu naszej oferty przewodów systemu pomiarowego i serwoprzewodów, napędy Siemens S200 mogą być teraz również obsługiwane za pomocą naszych przewodów. Dostępne niekonfekcjonowane lub bezpośrednio ze złączem.

... jest dostępny w ciągu 36 godzin i idealnie nadaje się do przesyłu dużej mocy
Przewód średniego napięcia CFCRANE z płaszczem zewnętrznym igupren jest gotowy do użycia dla średniego napięcia 6/10 kV i zapewnia transmisję dużej mocy na przesuwach do 400 metrów. I to przy promieniu gięcia w e-prowadniku wynoszącym 10xd. Obecnie mamy ten przewód w magazynie i jest on gotowy do wysyłki w ciągu 36 godzin.

... do niezawodnej transmisji danych na długich przesuwach
Nasze przewody światłowodowe mogą być stosowane w dowolnym systemie szynoprzewodów i przesyłać dane na długich przesuwach, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa kompatybilności elektromagnetycznej. Nasze nowe przekroje poprzeczne mogą niezawodnie obsługiwać te transmisje przy małych promieniach gięcia do 5xd w e-prowadnikach.
... przewód hybrydowy CF280.UL.H402.15.04.D odpowiedni dla Bosch Rexroth
Dzięki rozszerzeniu naszej oferty przewodów hybrydowych, napędy Bosch Rexroth mogą być teraz obsługiwane również za pomocą naszych przewodów. Dostępne niekonfekcjonowane lub bezpośrednio ze złączem.


... 12 dodatkowych miesięcy dla większego bezpieczeństwa
Unikalna gwarancja chainflex jest teraz udzielana na cztery lata, co oznacza jej przedłużenie o kolejne 12 miesięcy! Liczne testy w laboratorium testowym o powierzchni 5500 m² sprawiają, że taka gwarancja jest możliwa!

... Do e-prowadnika i wspornika przewodowego
Elastyczne przewody zasilające i sterownicze z listą UL do użytku w e-prowadniku i wsporniku przewodowym. Te przewody silnikowe i sterownicze są idealne do ciągłego ruchu oraz płynnego przejścia z prowadnika na platformę.

... niezawodność operacyjna w zastosowaniach lądowych i morskich
Wraz z rozszerzeniem CFSPECIAL.572, rozszerzono ofertę dla aplikacji z podwieszanym napędem górnym. W tym zatwierdzenie DNV do użytku w sektorze morskim.

... elastyczne przewody z płaszczem zewnętrznym z PVC
Nasze nowe przewody z PVC są właściwym wyborem do zastosowań bezolejowych. Typowe sektory obejmują przemysł drzewny, przemysł opakowaniowy i transport materiałów.

... Jeszcze większe bezpieczeństwo w pomieszczeniach czystych
Wydłużenie gwarantowanej żywotności elementów przewodowych CFCLEAN do 40 milionów podwójnych cykli przy jednoczesnym zwiększeniu obciążalności prądowej.

... bezpieczeństwo działania gwarantowane i potwierdzone na całym świecie
chainflex nie zawiera PTFE! Nowe logo potwierdza brak stosowania PTFE w przewodach igus chainflex. Jeśli zostanie ogłoszony zakaz ogólny, żadne przewody chainflex nie będą musiały być utylizowane ani wymieniane i mogą być nadal używane na całym świecie — bez żadnych obaw.

... łatwa wymiana przewodów
Element uzupełniający sprawia, że rozwiązanie do transportu i przechowywania chainflex CASE jest jeszcze bardziej praktyczne i trwałe. Dostępny dla obu rozmiarów CASE, pozwala użytkownikom na rozwijanie przewodów bezpośrednio z pudełka.

... przetestowane w laboratorium chainflex® i objęte gwarancją
Portfolio chainflex zostało rozszerzone o sześć serii przewodów o nowych przekrojach poprzecznych. Nasze przewody są objęte unikalną gwarancją chainflex i zostały przetestowane w naszym własnym laboratorium badawczym.

... opracowana specjalnie dla środowisk suchych
Seria przewodów systemu pomiarowego CF211 została rozszerzona dla systemu napędowego SINAMICS V90. Wytrzymałość dla środowisk suchych jest gwarantowana dzięki płaszczowi z PVC. Nowy chainflex CF211.030 jest dostępny bezpośrednio z magazynu sprzedawany na metry lub konfekcjonowany, gotowe do podłączenia.

... dla magistrali CAN i Ethernet do CAT7
Żywotność CFROBOT8.PLUS została zwiększona dzięki większemu kątowi skrętu do +/- 360°/m i rozwiązuje problemy w niewielkich przestrzeniach montażowych.

... CF98.PLUS i CF99.PLUS z gwarancją 100 000 000 podwójnych cykli
Nowe przewody sterownicze CF98.PLUS i CF99.PLUS osiągają najdłuższą wytrzymałość dzięki 100 000 000 podwójnych cykli lub współczynnikowi zginania 3xd.

... rozszerzony dla systemu napędowego ctrlX DRIVE firmy Bosch Rexroth
Nadaje się do napędów z serii MS2N firmy Bosch Rexroth, co pozwala obniżyć koszty o 50% i uzyskać standardową gwarancję żywotności.

... dla napędów SINAMICS 210 ...
Dzięki nowemu hybrydowemu przewodowi PVC uzupełniamy serię przewodów CF220.UL.H, oferując w ten sposób jeszcze większą różnorodność. Dzięki wysokiej jakości płaszczowi zewnętrznemu z PVC można zaoszczędzić 15,3% kosztów.

... teraz z homologacją DNV
Dzięki nowej homologacji DNV seria CFSPECIAL.5XX jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań na morskich platformach wiertniczych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem