Średniej wielkości e-prowadniki dla średniego zakresu obciążeń

Prowadnik kablowy

E2.1

E2.1
E2.1
  • Wysokości wewnętrzne: 21–48 mm
  • Dostępne w dwóch wersjach:
    • Otwierane z obu stron wzdłuż zewnętrznego promienia
    • Otwierane z obu stron wzdłuż wewnętrznego promienia
  • Standard dla zastosowań w zakresie średnich obciążeń
  • Do 10dB(A) ciszej niż E2/000
  • Lepszy stosunek masy do wymiarów w porównaniu z poprzednią serią
  • Możliwość montażu do 55% szybciej niż w poprzedniej serii
  • Opcjonalne narzędzie otwierające dla jeszcze szybszego otwierania i zamykania

E2/000

E2 000
E2 000
  • Wysokości wewnętrzne: 21 do 45 mm
  • Dostępne w dwóch wersjach:
    • Otwierane z obu stron wzdłuż promienia zewnętrznego
    • Otwierane z obu stron wzdłuż wewnętrznego promienia
  • Wysoka wytrzymałość, cicha praca
  • Różnorodność opcji: dostępne również jako tuba i półtuba

E2 mini

E2 mini
E2 mini
  • Wysokość wewnętrzna: od 17 do 41 mm
  • Dostępne w trzech wersjach:
    • zamknięte
    • Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia
    • Otwierany wzdłuż wewnętrznego promienia

Ochrona przed brudem i opiłkami

R2.1
R2.1

Recykling prowadnika kablowego

chainge
chainge

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Inżynier Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa