Zmień język :
Elementy wykonane z przewodzących i rozpraszających wyładowania elektrostatyczne polimerów o wysokiej wydajności są stosowane do ochrony maszyn i ludzi przed skutkami wyładowań elektrostatycznych. Niezależnie od tego, czy pracujesz z wrażliwymi komponentami elektronicznymi, w maszynach z wrażliwymi komponentami, czy w środowiskach zagrożonych wybuchem, w których występuje dużo pyłu lub gazów — wszędzie tam, gdzie tarcie może przyczyniać się do powstawania iskier, niezbędna jest specjalna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi. igus® oferuje szeroką gamę odpornych na zużycie komponentów wykonanych z antystatycznego tworzywa sztucznego, które dzięki stałym środkom smarnym i specjalnemu składowi charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością i znacznie obniżają koszty konserwacji.
Polimer odporny na zużycie, ze specyfikacją rozpraszającą ładunki elektrostatyczne — idealne do ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i zgodnie z dyrektywą ATEX
Chociaż komponenty oferowane przez igus® są komponentami zgodnymi z definicją ATEX i w związku z tym powinny podlegać wytycznej ATEX, nie muszą one posiadać certyfikatu. Zgodnie z opinią ekspercką TÜV Rheinland, komponenty ESD oferowane przez igus® nie podlegają dyrektywie 2014/34/UE, ponieważ same w sobie nie mają autonomicznej funkcji ani własnego źródła zapłonu. W związku z tym nie można ich uznać za zgodne z ATEX. Niemniej jednak komponenty wykonane z tworzywa ESD zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych i wynikającemu z tego ryzyku wybuchu, co pomaga uzyskać certyfikat ATEX dla całego systemu.
Urządzenia z wrażliwą elektroniką, takie jak automaty vendingowe, są typowym obszarem zastosowania komponentów wykonanych z tworzyw ESD. Nawet niewielkie wyładowanie może spowodować poważne uszkodzenia, powodując bezpośrednie straty dla operatora. Innym obszarem zastosowania jest wyposażenie stanowisk pracy wymagających specjalnej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi — np. do produkcji i konserwacji wrażliwych komponentów elektronicznych. Sprzęt laboratoryjny w ośrodkach badawczych i maszyny stosowane w technologii medycznej są również często narażone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi, dlatego też w tych zastosowaniach często stosuje się tworzywa elektrostatycznie rozpraszające, zwłaszcza jeśli zapewniają one dodatkową higienę dzięki braku smarowania. W przemyśle półprzewodników elementy wykonane z materiałów rozpraszających są stosowane np. w automatyzacji montażu płytek drukowanych.
Elementy ESD odgrywają decydującą rolę w maszynach stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem oraz w kontakcie z substancjami łatwopalnymi, gdzie wymagane są wysokie standardy ochrony przeciwwybuchowej. Elementy ESD firmy igus® są stosowane np. w cysternach, na platformach wiertniczych i w lakierniach. Szczególnie w zastosowaniach z łatwopalnymi gazami lub dużymi ilościami pyłu produkty ESD przyczyniają się do ochrony systemów i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem