Zmień język :
W wielu zastosowaniach nasze przekładnie bezstopniowe® są łącznikiem między obsługą ręczną lub silnikiem a częścią maszyny, która ma wykonać zaplanowany ruch. Przekładnia pomaga optymalizować, dostosowywać i kontrolować ruchy mechaniczne i momenty obrotowe. Przekładnie służą do dostosowania prędkości i momentu obrotowego silników do konkretnych wymagań maszyn i procesów.
Przekładnie z tworzywa sztucznego firmy igus® charakteryzują się wyjątkowymi parametrami: są ultralekkie i trwałe dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego. Produkcja metodą formowania wtryskowego lub druku 3D gwarantuje efektywność kosztową i umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej dzięki nieograniczonej swobodzie geometrycznej. Samosmarujące tworzywo sztuczne nie wymaga zewnętrznego smarowania, dzięki czemu jest odporne na zabrudzenia i higieniczne.
Dzięki elastycznemu, modułowemu systemowi przekładni Apiro®, przekładnie można dowolnie rozbudowywać i integrować z istniejącymi systemami.
Możliwe zastosowania mogą dotyczyć
Można tam stosować regulację korytarzy, zadania popychaczy, przekładnie o różnych przełożeniach, stoły obrotowe i osie obrotowe. Zestaw przekładni może być zmotoryzowany lub używany do ręcznej regulacji.
Odkryj nasze Apiro® iDeas: pomysły na systemy automatyzacji, które można łatwo powielać!


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem