Na jakości igus można polegać


Certyfikaty testów, znaki jakości & Członkostwo

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

IATF 16949

​​​​​​​ISO 14001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 50001

RoHS

RoHS

Zweryfikowany przez UL

Zweryfikowane przez UL

EHEDG

EHEDG

DESINA

DESINA

Pomieszczenie czyste IPA

IPA Cleanroom

Zastosowania wiążące się z wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

Zastosowania ESD

Certyfikat TÜV Rheinland

Test konstrukcyjny TÜV

Certyfikat TÜV Rheinland

Test hałasu TÜV

INTERBUS

INTERBUS

TISAX-Teilnehmer

Uczestnik programu TISAX


Atesty

Materiał zgodny z wymogami UL

Zatwierdzenie materiałów UL

VDE

VDE

CSA

CSA

CEI

CEI

CE

CE


Uznania, nagrody i wyróżnienia

Uznana firma szkoleniowa

IHK Kolonia
Szkolenie w igus

Nagrody if Design

Nagrody iF Design
Przejdź do nagrodzonych projektów

Nagrody

Nagrody dla naszej firmy
Przejdź do nagród

igus na całym świecie

Jeszcze więcej o jakości igus

laboratorium testowe igus

Koszty w dół. Technologia w górę.

Technologia w górę, koszty w dół

Gwarantowana długa żywotność

Długa żywotność