Baner laboratorium

Nasze laboratorium testowe łożysk ślizgowych iglidur®

Co jest testowane i jak?

Jakie stanowiska testowe są wykorzystywane w laboratorium do badań łożysk ślizgowych?

Stanowisko testowe ładowacza czołowego

  • Test: szybkość zużycia przy ruchu obrotowym
  • Obciążenie do 500 kg
  • Ciśnienie robocze: do 200 bar
  • Maks. prędkość: 4 cykle/min przy pełnym wahnięciu
Stanowisko testowe ładowacza czołowego

Zużycie w ruchu obrotowym

  • Test: szybkość zużycia przy ruchu obrotowym
  • Obciążenie na jedno łożysko między 100 N a 1000 N
  • Prędkość powierzchniowa w zakresie od 100 do 1 300 obr./min
  • Dostępne średnice wałów: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Testy w temperaturze pokojowej oraz do 150 °C
  • Testy w pełnym zanurzeniu
Testy zużycia przy ruchu obrotowym

Zużycie w ruchu liniowym o krótkim skoku

  • Badanie liniowej szybkości zużycia
  • Obciążenie na jedno łożysko między 10 N a 200 N
  • Prędkość liniowa między 0,1 m/s a 0,3 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej oraz do 150 °C
  • Dostępna średnica wału 10 mm
  • Długość skoku: 5 mm
Test zużycie w ruchu liniowym o krótkim skoku

Zużycie przy ruchu wahliwym

  • Test współczynnika zużycia w ruchu wahliwym
  • Obciążenie na punkt łożyskowania od 25 N do 300 N
  • Prędkość powierzchniowa 0,01 m/s (przy średnicy wału 10 mm)
  • Kąt wahnięcia: 60°
  • Dostępna średnica wału: 10 mm
  • Testy przy temperaturze pokojowej
Test zużycia w ruchu wahliwym

Współczynnik tarcia

  • Test wspłóczynnika tarcia w ruchu obrotowm
  • Obciążenie na jedno łożysko między 10 N a 300 N
  • Prędkość powierzchniowa pomiędzy 200 a 2000 obr./min (prędkość zależy od średnicy wału)
  • Dostępne średnice wałów: od 6 do 20 mm
  • Testy przy temperaturze pokojowej
  • Testy w temperaturze pokojowej oraz do 150 °C
Test współczynnika tarcia

Podwodne testy techniki liniowej

  • Test współczynnika zużycia w ruchu wahliwym
  • Obciążenie do 100 N
  • Prędkość obwodowa 0,01 m/s
  • Testy przy temperaturze pokojowej
  • Dostępna średnica wału 10 mm
Podwodne testy techniki liniowej

Stanowisko testowe do ruchu obrotowego pod wodą

  • Test współczynnika zużycia w ruchu obrotowym
  • Obciążenie od 10 N do 100 N
  • Prędkość powierzchniowa między 0,01 m/s a 0,3 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej
  • Dostępna średnica wału 10 mm
Test wibracji pod wodą

Test obciążenia krawędziowego

  • Test zużycia podczas upadków
  • Obciążenie od 30 kN do 230 kN
  • Prędkość obwodowa 0,01 m/s
  • Testy przy temperaturze pokojowej
  • Dostępna średnica wału: 40 mm
Test obciążenia krawędziowego

Stanowisko testowe taśm ślizgowych

  • Test współczynnika zużycia w ruchu liniowym
  • Obciążenie od 10 N do 60 N
  • Prędkość powierzchniowa między 0,01 m/s a 0,15 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej
  • Średnica trzpienia 4 mm i 10 mm
Test ścieralności trybotaśmy

Ciężkie warunki w ruchu obrotowym

  • Test współczynnika zużycia w ruchu obrotowym
  • Obciążenie od 4000 N do 52 000 N
  • Prędkość powierzchniowa do 0,1 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej
  • Dostępna średnica wału 20 mm
Test "heavy duty" w ruchu obrotowym

Stanowisko testowe toczenia

  • Test zużycia przy toczeniu, podczas upadków
  • Testy wałka z litego tworzywa sztucznego, przenośników taśmowych, wałkiem ze stali tulejowej ...
  • Obciążenie od 10 N do 600 N
  • Prędkość powierzchniowa między 0,15 m/s a 1 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej
  • Średnica wałka od 6 mm to 20 mm
Test zużycia podczas upadku

Które narzędzia online uzyskują dane testowe

Test w laboratorium badawczym i narzędzie online firmy igus

Różne obszary laboratorium testowego igus

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa