Zmień język :

Aby zautomatyzować rozładunek opon z naczep ciężarówek, opracowano inteligentnego robota na mobilnej platformie gąsienicowej. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w naczepach i ograniczenia wagowe, robot nie mógł być napędzany przez akumulatory lub silniki. Dlatego zasilanie pochodzi z zewnątrz i wraz z licznymi przewodami transmisji danych oraz sterowniczymi jest dostarczane do robota za pośrednictwem kompaktowego prowadnika kablowego e-spool.

Łatwe testowanie: dzięki Kącikowi igus zawsze są pod ręką najnowsze produkty motion plastics, które są dostosowane do Państwa konkretnej branży.
Przywieziemy do Państwa ekspozytor, zmontujemy go na życzenie i wypełnimy przegródki wybranymi przez Państwa produktami. Alternatywnie, można go skonfigurować samodzielnie — jako stałą ekspozycję lub na określony czas.
Testowane pod kątem ciągłego obciążenia, odporności na media i cichej pracy
W największym w branży laboratorium testowym tworzyw sztucznych badane są łożyska ślizgowe iglidur, technologia liniowa drylin i złącza przedłużające igubal. Nacisk kładziony jest na testowanie zespołów i badanie specyfikacji trybologicznych różnych kombinacji materiałów. Wyniki są uwzględniane w naszych narzędziach online do obliczania żywotności i umożliwiają dokładne przewidywanie wytrzymałości.
Na życzenie klienta igus przeprowadza testy w celu sprawdzenia zastosowania produktu w określonych warunkach.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem