Zamów online części toczone i frezowane

Usługa CNC

Kontrola tolerancji

Kontrola tolerancji rysunku
Kontrola tolerancji rysunku

Konfigurator modeli 3D

Konfigurator
Konfigurator

6 powodów, dla których części toczone i frezowane wykonane są z tworzywa sztucznego

Odpowiedni materiał do Państwa projektu!

Materiały

Zapoznaj się z naszymi standardami produkcji

Suwmiarka
  • Wymiar nominalny do 30 mm: IT 9/10
  • Wymiar nominalny powyżej 30 do 180 mm: IT 10/11
  • Wymiar nominalny powyżej 180 do 500 mm: IT 11/12/13
  • Wymiar nominalny powyżej 500 mm: Oświadczenie tylko po indywidualnych testach

Nasz przewodnik po projektowaniu CNC

Poradnik projektowania

Jeśli masz inne wymagania

Odbiegające wymagania

Skonfiguruj swoje życzenia i otrzymuj bezpośrednie informacje zwrotne na temat cen.

Kiedy i dlaczego obróbka CNC jest opłacalna w przypadku części toczonych i frezowanych?​

Półprodukt
Przetwarzanie
Tolerancje
Części specjalne

Zobacz te przykłady zastosowań:

Blok ślizgowy

Bloki ślizgowe do 2-kolumnowego podnośnika

Maszyna do prasowania

Rolki do odchylania taśmy w maszynie do prasowania

Maszyna do napełniania

Komponent do maszyny do napełniania sosem do makaronu

Przenośnik taśmowy

Rolki do przenośników taśmowych

Państwa pytania i nasze odpowiedzi (FAQ)

FAQ
sklepu online

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa