Zmień język :

Precyzyjne formy są niezbędnym warunkiem produkcji wysokiej jakości komponentów. W firmie igus formy do formowania wtryskowego wytwarzamy we własnym zakładzie narzędziowym iform. Oprócz kompletnych form dostosowanych do indywidualnych wymagań produktów, produkujemy również formy w systemie modułowym, składającym się z rozszerzeń narzędzi i wkładek formierskich. Możemy szybko dopasować różne wkładki formierskie do montażu na wtryskarce, co pozwala nam wytwarzać szeroką gamę produktów.
Od opracowania formy, poprzez produkcję i pobieranie próbek, aż po kontrolę jakości wspomaganą tomografią komputerową — tworzenie formy leży zatem całkowicie w naszych rękach. Daje nam to możliwość realizacji zamówień na indywidualne komponenty w krótkim czasie i w doskonałej jakości. Ponieważ produkcja form jest zaangażowana na wczesnym etapie rozwoju i konsultacji z klientem, możemy zaoferować nie tylko odpowiednie materiały, ale także odpowiednie procesy produkcji narzędzi, co pozwala obniżyć całkowite koszty. W zależności od wielkości zamówienia forma może być również wykonana w technologii druku 3D jako print2mold, oczywiście również na miejscu i z naszych sprawdzonych, wysokowydajnych tworzyw sztucznych.
100
pracowników
1550 m²
powierzchni użytkowej
32
maszyny do przetwarzania
Ponad 3000
narzędzi
Ponad 1000
wkładek do form rocznie
Co tak naprawdę dzieje się w naszej fabryce w siedzibie głównej w Kolonii? Zanurz się w naszym świecie VR 360° i odkryj różne stanowiska, od formowania wtryskowego i narzędziowni po kontrolę jakości oraz nasze laboratorium. Wszystkim stacjom towarzyszą interesujące informacje o fabryce i maszynach.

Nasze 32 maszyny wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia obróbcze i szeroki zakres technologii produkcyjnych. Dzięki połączeniu maszyn w sieć i zastosowaniu automatyki jesteśmy w stanie wyprodukować najbardziej wymagające komponenty w najkrótszym możliwym czasie, zachowując jednocześnie najściślejsze tolerancje.
Od rysunku technicznego wraz z odpowiednim procesem produkcyjnym aż po produkcję wielkoseryjną dostosowanych do indywidualnych potrzeb elementów z tworzyw technicznych firmy igus.


Leiter Werkzeugbau
Wyślij e-mailOsobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem