Innowacje igubal

Wytrzymałe i bezsmarowe łożyska sferyczne do dużych obciążeń

Schemat łożyska sferycznego typu EGLM-HD

Łożyska kuliste z wkładką i wbudowanym uszczelnieniem

Schemat uszczelnionej wkładki izolacyjnej

igubal 2.0 – Metalowe głowice przegubowe z polimerowym pierścieniem wewnętrznym

Głowice przegubowe
MateriałObszar zastosowania
iglidur JWysoka odporność na zużycie
iglidur A181Zgodność z normami FDA i UE 10/2011
iglidur XSzeroki zakres temperatur (od -100°C do +250°C, krótkoterminowo do +315°C)
iglidur GObciążenia dynamiczne

Zoptymalizowana konstrukcja naszego klasycznego łożyska z kołnierzem stałym

EFOM EFSM

Rozszerzenie serii łożysk stojakowych do trackerów solarnych

ESQM-2.0

Polimerowe łożyska sferyczne do wysokich obciążeń statycznych

igubal heavy duty

Opracowanie techniczne naszych łożysk z dzielonym kołnierzem

Łożysko z kołnierzem po wewnętrznej stronie przenośnika taśmowego
Opracowanie techniczne wersja próbna
Pobierz opracowanie techniczne teraz!

Więcej nowości

Łożysko szybkozłączne igubal

Łożyska stojakowe z szybkozłączem

Wkładki sferyczne iglidur H3 teraz także dla wałków o średnicy 25 mm

Łożysko z wkładką sferyczną H3
Łożysko stojakowe PP205 z dzielonym łożyskiem z wkładką sferyczną

Dzielone łożyska z wkładką sferyczną do łożysk stojakowych PP205

Szybka wymiana

NOWOŚĆ | Czasopismo cyfrowe: „igubal w praktyce”

igubal w praktyce

Możliwości zastosowania naszych produktów są tak różnorodne, jak pomysły naszych klientów!

Pobierz opracowanie
SRM-20X20 dzielony kołnierz mocujący do profili kwadratowych

Dzielony kołnierz mocujący do profili kwadratowych

Przegub łączący GPZM

Polimerowe złącze przedłużające z czaszą kulistą

Więcej informacji o łożyskach sferycznych igubal

Sklep igubal

Sklep

Narzędzie

Narzędzie

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

Manager Produktu łożyska xiros® i igubal®

+48 539 923 943Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa