Zmień język :

W naszym sklepie internetowym można kupić kable chainflex® w indywidualnych długościach, począwszy od 1 m. Często powoduje to pozostawanie końcówek kabli na bębnach i powstanie nadwyżek w magazynie (odcinki, których nie da się już wykorzystać jako pełnej partii).
Aby uniknąć marnotrawstwa i zwolnić miejsce na nowe zapasy, dodajemy je do naszych pozostałości magazynowych, co pozwala nam zaoferować je w obniżonej cenie. Dzięki temu, robimy miejsce na nowy towar, ograniczamy odpady i wspieramy bardziej odpowiedzialne gospodarowanie zasobami oraz oferujemy sprawdzone kable w korzystniejszej cenie.
W tej sekcji znajdziesz różne typy kabli w długościach do 50 m. Dokładnie dostępne odcinki są widoczne bezpośrednio na stronie konkretnego produktu - to tam wybierasz długość, zamawiasz i oszczędzasz.
Zawsze 50% zniżki od ceny za metr
Dostępne różne długości - najczęściej od 10 do 50 m (maks. 50 m).
Dostępnych jest ponad 300 pozycji (zmienia się na bieżąco).
Tylko w sklepie internetowym i tylko do wyczerpania zapasów
Do 4 lat gwarancji na pozostałe długości
Warianty z certyfikacją UL - zgodnie z informacją na karcie produktu.
Obliczanie żywotności online
Kliknij numer produktu w pliku PDF, aby przejść na stronę produktu i zamówić nadwyżkę w obniżonej cenie
Wystarczy wejść na stronę wybranego kabla w naszym sklepie, aby sprawdzić dostępne nadwyżki długości - jak na przykładzie poniżej.

Dzięki kalkulatorowi żywotności chainflex® można szybko i łatwo obliczyć oczekiwaną żywotność kabla chainflex® specjalnie dla danego zastosowania... i mieć na to gwarancję.
Wystarczy jedno kliknięcie, aby kabel wybrany w kalkulatorze żywotności chainflex® został przeniesiony do wypełnienia eksperta e-chain® w celu skonfigurowania dostosowanego systemu e-chain® z tym kablem. Ponadto, dzięki nowej funkcji gwarancji, żywotność obliczona dla kabla chainflex® i powiązane parametry techniczne mogą być teraz udokumentowane i zagwarantowane w formacie PDF.
Opierając się na najnowszych wartościach empirycznych z naszego laboratorium testowego, możemy teraz po raz pierwszy wydać żywotność do 100 milionów podwójnych uderzeń dla kilku typów kabli.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem