Przemysłowe złącza wtykowe i akcesoria

Różnorodność przemysłowych złączy wtykowych igus

FAQ Najczęściej zadawane pytania dotyczące przemysłowych złączy wtykowych

  • Złącze sygnałowe i zasilające od TE Connectivity (Intercontec)
  • Obudowy i wkładki firmy Harting (Mono i HanModular)
  • Złącza wtykowe M8 i M12 firmy Binder
  • Sub-D od FCT Molex
  • Złącze sygnałowe od Yamaichi
  • Dławiki kablowe od Hummel
  • Module Connect od igus
  • Złącza są wyposażone w styki, które ściśle przylegają do otworów gniazd i w ten sposób przekazują przepływ prądu elektrycznego lub fal świetlnych. Złącza, które są częścią urządzeń, nazywane są złączami wbudowanymi.
  • Złącza, które są używane do zasilania, są również nazywane złączami wtykowymi zasilania.
  • Złącza sygnałowe służą do przesyłania informacji, danych i sygnałów
  • Gniazda na końcu kabla są również nazywane złączami.

Zalety złączy igus®

  • Szybka dostawa
  • Wysoka dostępność materiałów
  • W 100% przetestowane i objęte gwarancją
  • Przydatne narzędzia, takie jak szczypce do zaciskania
  • Możliwość montażu z przewodem
  • Od wielkości partii 1 do dużych ilości

Najlepsze cechy dwóch producentów połączone w jednym kablu

Konfekcjonowanie przewodów igus z HARTING

Jakie są zalety lutowania maszynowego lub połączeń lutowanych?

Lutowanie RC

Znajdź przemysłowe złącza wtykowe w sklepie internetowym

Przenieś Module Connect do koszyka za pomocą jednego kliknięcia ...

Module Connect dostępne w sklepie

Oszczędzaj na kosztach dzięki zestawom złączy

Złącza i zestawy złączy
  • Obudowa i wkładka izolacyjna
  • Mocowanie przewodów i styki zaciskane/lutowane
  • W dowolnej ilości
  • Tysiące komponentów złączy z magazynu
  • Zakupy: Tylko jeden numer zamówienia — wszystko z jednego źródła
  • Proste zapewnienie jakości dla kontroli towarów przychodzących
  • Logistyka wewnętrzna: Tylko jedna lokalizacja magazynowa i szybka identyfikacja
  • W pełni sprawny technicznie i zapakowany

Większe bezpieczeństwo dla złączy przemysłowych z ibow

Jak działa ibow

ibow — Adapter kątowy do złączy wtykowych

  • Zdefiniowane gięcie
  • Dowolnie wybierany kąt obrotu
  • Instalacja bez otwierania złącza
  • Możliwość doposażenia lub dostarczenia jako readycable
  • Opcja: oznaczone kolorami lub etykietami

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

Manager Produktu readychain® i readycable®

+48 728 350 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa