Nowe produkty techniki liniowej drylin

Odkryj nasze najnowsze produkty

Ekspert technologii liniowej

Zapytaj naszego eksperta

Oś wszystkie obszary próbka

Nowość: Próbki technologii liniowej

Opracowanie - technologia liniowa

Twoje opracowanie - nowości technologii liniowej


Nowe produkty 2026

Nasza atrakcja: prowadnice rolkowe drylin C

CW-3030-10-31-02
  • Ekonomiczne wózki dzięki obudowie wykonanej z ciśnieniowo odlewanego cynku
  • Duża swoboda projektowania przy obciążeniach do 200 N
DCSO-3021-01-CA-D
  • Szerokość szyny i wysokość systemu: 30 mm
  • Lekka konstrukcja: aluminiowa szyna z wózkiem z cynkowego odlewu ciśnieniowego i trzema polimerowymi rolkami - lżejsza niż systemy w pełni stalowe
CWA-3030-01-04
  • Dodatkowe boczne punkty przykręcania na wózku, osłonach szyn i nie tylko

Prowadnice profilowe drylin W

WWQ-806016-001-20
  • Kompletna prowadnica liniowa jest chroniona wewnątrz profilu - niewidoczna, cicha i całkowicie zabezpieczona przed wpływem czynników zewnętrznych
  • Budowa modułowa: podwójna obudowa łożyska lub wstępnie zmontowane wózki
  • Idealne rozwiązanie do budowy maszyn i automatyzacji dzięki połączeniu aluminiowego modułowego systemu profili z prowadnicą liniową
WW-10-40-10-HKD-RAM
  • Możliwość indywidualnego dopasowania - proste lub gięte szyny oraz różne rozmiary montażowe
  • Rozmiary 10-30 i 10-40 - opcjonalnie anodowane twardo, anodowane na srebrno lub na czarno
  • Montaż monitorów i elementów sterujących w kabinach kierowcy jest teraz jeszcze łatwiejszy
WWRHP-10-30-06-A-AR
  • Przekonują kompaktową konstrukcją, bardzo niską masą i wyjątkowo cichą pracą
  • Wózek wykonany z materiału iglidur JBPF
  • Wolne od PTFE i przetestowane pod kątem PFAS
WWRHP-10-30-06-AR
  • Wolne od PTFE i przetestowane pod kątem PFAS
  • System prowadzenia dla hybrydowej prowadnicy rolkowej, kompatybilny z szyną w rozmiarze montażowym 1030
  • W 100% bezsmarowe i bezobsługowe
WW-06-20-T415-ES2-X
  • Opracowany do pracy w ekstremalnych warunkach: bezsmarowy, higieniczny, kompaktowy
  • Niezawodne działanie mimo wpływu czynników środowiskowych
  • Może być stosowany jako prowadnica liniowa na szynach ze stali nierdzewnej oraz w modułach śrub pociągowych
WK-10-60-ES-A160-HYD1
  • Pierwsza na świecie prowadnica liniowa z certyfikatem EHEDG, wyznaczająca nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności
  • Wózek wykonany z iglidur A160 jest wolny od PTFE i przebadany pod kątem PFAS
WS-10-40-LW-CA
  • Nowa wersja bestsellera WS1040
  • Do 30% niższa masa przy zachowaniu tej samej stabilności
  • Pierwszy profil liniowy z udziałem materiału z recyklingu do 80% i śladem CO2 mniejszym nawet o 80%
WS-10-40-LW-AR
  • Teraz lżejszy, łatwiejszy w montażu i bardziej zrównoważony
  • Kanały osiowe (M5) umożliwiają szybkie, czyste i bezpieczne mocowanie
  • Kompatybilna ze wszystkimi wózkami, łożyskami ślizgowymi i hybrydowymi łożyskami rolkowymi z serii drylin W 10
WS-10-40-LW
  • Nowa wersja sprawia, że ten bestseller jest jeszcze lepszy pod trzema względami: masy, łatwości montażu i zrównoważonego rozwoju
  • Kompatybilna ze wszystkimi wózkami, łożyskami ślizgowymi i hybrydowymi łożyskami rolkowymi z serii drylin W 10
WJRM-51-10
  • Połączenie dwóch polimerowych rolek w kompaktowej obudowie łożyska
  • System jest dostępny z łożyskami ślizgowymi lub kulkowymi
  • Oszczędność kosztów do 65% dzięki obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego, bez kompromisów w zakresie stabilności i precyzji

Wał prowadzący drylin R

AWMR-30-CA
  • O 40% lżejsza i bardziej ekonomiczna
  • Bardziej ekonomiczna w produkcji dzięki bezbarwnie anodowanej powierzchni
AWMR-30-AR
  • Po raz pierwszy anodowana na czarno
  • W połączeniu z łożyskami ślizgowymi RJMO lub RJ4JP powstaje najlżejsza okrągła prowadnica wałka w rozmiarze montażowym 30
XUMO-01-06
  • Stabilna wymiarowo w temperaturach od -40°C do +250°C, z niezawodnymi właściwościami ślizgowymi
  • Do zastosowań w małych przestrzeniach montażowych

Niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin N

NW-42-12-50
  • Długi wózek, również z naprężeninem wstępnym, z możliwością montażu szyny za pomocą kleju
  • Wyjątkowo lekka, łatwa w montażu bez wiercenia dzięki taśmie klejącej
  • Wolny od PTFE i przebadany pod kątem PFAS dzięki iglidur JPF
NW-42-12-20
  • Krótki wózek, również z napięciem wstępnym, z możliwością montażu szyny za pomocą kleju
  • Wyjątkowo lekka, łatwa w montażu bez wiercenia dzięki taśmie klejącej
  • Wolny od PTFE i przebadany pod kątem PFAS dzięki iglidur JPF
NS-01-12-AR
  • Profile anodowane na czarno w celu ograniczenia odbicia światła, np. do optycznych systemów pomiarowych
  • Szerokość 12 mm - rozwiązanie do miniaturowych i lekkich aplikacji o minimalnych wymaganiach przestrzennych
NS-01-12
  • Połączenie wąskiego profilu i wysokości systemu wynoszącej 5 mm umożliwia precyzyjne ruchy liniowe nawet w najbardziej ograniczonych warunkach montażowych
  • Wyjątkowo lekka, łatwa w montażu bez wiercenia dzięki taśmie klejącej

Wszystkie nowe produkty od wiosny 2026 r.

Nowe produkty 2026

Nowości 2025

Prowadnice profilowe drylin W

WW-10-30-T15-01-HYD1
WS-10-40-ES-HYD1-XX
WW-06-70-08-AL
WW-06-70-08-AL
WW-06-70-08-AL-AR
WS-06-70
WS-06-70-AR
WWBCX-06-20-05
WWBK-06-20-04
WJRM-71-16-AL
WJ200UMS-01-06-AL
WJ200UMS-01-06-AL
WWH-71-16-120-25-AL
WJ200UMA-01-10
WJPFUM-01-06
WJ200UM-01-25-Pxxx
WW-06-20-08-JPF

Szyny teleskopowa drylin

NT-60-DS
NT-60-DS-AR-200

Prowadnice pryzmatyczne drylin z naprężeniem wstępnym

NSV-01-20
Prowadnica pryzmatyczna z obrobionym końcem
Prowadnica pryzmatyczna z obciążeniem wstępnym, z otworem
Zaślepka drylin NSVK 20

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa