Systemy zasilania dla śluz i doków

Elektryczne wrota śluzy
  • Bezobsługowe, łatwe w kontroli i montażu
  • Odporne na warunki atmosferyczne i korozję
  • Ekonomiczne z długą żywotnością

Wytrzymałe produkty do śluz i doków

e-prowadnik rolkowy

e-prowadnik rolkowy

  • Długa żywotność dzięki bezobsługowym trybopolimerowym łożyskom ślizgowym w połączeniu ogniw prowadnika
  • Duży zasięg do 800 m
  • Prędkości do 5 m/s
  • 10-krotnie dłuższa żywotność przy mniejszej sile napędowej
Rynna prowadząca wykonana z aluminium

Rynna prowadząca

  • Dostępne ze stali nierdzewnej (304) AISI 304 i (316) AISI 316L
  • Dostępne w wersji aluminiowej zapewniającej odporność na wodę morską zgodnie z normą EN6060 i redukcję masy
  • Dostępne w ekonomicznej i odpornej na korozję rynnie z tworzywa sztucznego
Swobodny koniec ruchomy

Swobodny koniec ruchomy

  • Do wyrównywania dużych odległości przesuwu
  • Mały, lekki i niedrogi
  • Kompatybilny z isense EC.P do inteligentnego monitorowania stanu e-prowadnika
  • Może być używany z różnymi źródłami energii

Przewody dla ruchu

  • Opracowany do użytku w e-prowadnikach
  • Elastyczny w niskich temperaturach, odporny na brud, błoto, olej, promieniowanie UV i wodę morską
  • Nadaje się do użytku na morzu dzięki atestowi "DNV-GL"

Z powodzeniem stosowane u naszych klientów

Ponad 10 lat ciągłej pracy e-prowadnika na drugiej co do wielkości śluzie morskiej na świecie

Śluza morska Wilhelmshaven

Niezawodne zasilanie dla podwójnej śluzy w Krammersluis

Blokada w Krammersluis koło Zelandii

Wytrzymałe systemy prowadników dla śluzy w Nieuwdorp

Blokada w Krammersluis koło Zelandii

Usługi

Faza projektu inżynierskiego

Usługi inżynieryjne

Instalacja systemu e-prowadnika

Instalacja i konserwacja

Rzut oka na laboratorium testowe e-prowadników

Testy

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa