Zmień język :

Dzięki systemowi e-spool, technologia ruchomych scen może być zasilana różnymi mediami bez zakłóceń. System ten znajduje zastosowanie w platformach scenicznych, ruchomych podnośnikach oświetleniowych lub kostkach wideo. Przewody są prowadzone przez e-prowadnik twisterband, dzięki czemu nie jest wymagany pierścień stykowy. Stanowi to szczególną zaletę podczas przesyłania danych. Długość zwijanego e-prowadnika regulowana jest za pomocą sprężyny powrotnej dla skoku do 15 metrów oraz silnika dla skoku do 25 metrów i więcej. Umieszczony na poddaszu technicznym, w sufitach podwieszanych nad widownią lub w obszarze pod sceną, system działa dyskretnie, poza zasięgiem wzroku widzów.

Jako alternatywę dla e-spool oferujemy różne systemy zig-zag – w tym nasz klasyczny system, który od wielu lat sprawdza się na scenie i jest używany w Royal Opera House w Londynie od 1998 roku. Dzięki temu systemowi oszczędzającemu miejsce można jednocześnie prowadzić różne media bez zakłóceń i bez pierścienia stykowego. Prowadnik kablowy rozwija się podczas pionowego ruchu maszyn scenicznych. Od 2024 roku oferujemy również wersję ekonomiczną. System ten posiada wszystkie zalety e-prowadnika oraz innowacyjną koncepcję prowadzenia dla przesuwów do 10 m. W górnej części aplikacji skrzynka prowadząca jest zamontowana na cięgnie lub wsporniku końca wału, w dolnej części - na podłodze pod podium.
Dowiedz się więcej o naszych systemach zig-zag
Z przesuwem do 15 metrów
Standardowy zestaw iSet w sklepie online

Około 50% oszczędności wagi i kosztów w porównaniu z wersją standardową

Podobnie jak każda branża, technika sceniczna ma swoje własne wymagania dotyczące części maszyn i materiałów. W niniejszym opracowaniu technicznym przedstawiamy 6 wskazówek dotyczących wyboru i projektowania systemów pionowego prowadzenia energii dla techniki scenicznej.
Zmotoryzowany slider kamerowy kamerowy to popularne narzędzie zapewniające płynne, precyzyjne i automatyczne ruchy kamery. Można skorzystać z gotowego systemu lub samodzielnie złożyć slider. Oferujemy odpowiednie komponenty do tego celu – z bezsmarowymi elementami ślizgowymi, które są nawet czterokrotnie cichsze niż systemy z łożyskami kulkowymi.

Nasze pierścienie obrotowe są wyposażone w bezobsługowe, zoptymalizowane pod kątem trybologii elementy ślizgowe wykonane z polimeru, zamiast tradycyjnych metalowych rolek lub kulek. Ich zaletą jest cicha praca i niska masa. Dzięki temu idealnie nadają się np. do obrotu w ruchomych reflektorach. Nasza ekonomiczna seria 05 wykonana z polimeru waży zaledwie 76 g, co czyni ją prawdziwym lekkim rozwiązaniem.


Łożyska kołnierzowe igubal to bezsmarowe i wydajne rozwiązanie do podparcia wałów w technice teatralnej i scenicznej. Stosowane są np. w wciągarkach bębnowych do precyzyjnego ustawiania dyfuzorów w celu uzyskania optymalnej akustyki pomieszczenia lub w pionowych podnośnikach kurtyn scenicznych. Łożyska kompensują niewspółosiowość i stanowią ekonomiczną, bezobsługową i szybką w montażu alternatywę.
Najlepiej sprzedający się produkt: łożysko kołnierzowe igubal KFSM z czterema otworami i dzieloną oprawą


Nasze wieloskładnikowe łożyska iglidur Q3E są właściwym wyborem do zastosowań przy bardzo dużych obciążeniach, np. w przegubach nożycowych platform scenicznych.


Łożyska wykonane z naszego nowego materiału iglidur G2 osiągają szczególnie wysoki poziom precyzji. Dzięki wyjątkowo niskiej absorpcji wilgoci i rozszerzalności cieplnej w połączeniu z wysoką stabilnością wymiarową umożliwiają uzyskanie bardzo małego luzu łożyskowego (G9) – idealnego do zastosowań wymagających pracy bez luzów i niepożądanych drgań.



Nie udało Ci się dotrzeć na ostatnie targi technologii scenicznej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Odwiedź online nasze stoisko targowe poświęcone technologii scenicznej.
Wszystkie produkty są testowane pod kątem zużycia i wytrzymałości w rzeczywistych warunkach w największym w branży laboratorium badawczym igus. Wyniki są wprowadzane do naszych narzędzi do obliczania żywotności i umożliwiają precyzyjne przewidywania dotyczące trwałości.
Na życzenie, igus przeprowadza również testy dla klientów, aby przeanalizować użytkowanie produktów w bardzo indywidualnych warunkach.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem