Prowadniki kablowe, przewody i technologia łożysk dla branży wyświetlaczy

Przemysł wyświetlaczy

Wybrane produkty dla branży wyświetlaczy

e-skin flat

Płaski system prowadzenia przewodów

  • Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Modułowa, kompaktowa konstrukcja
  • Przewody można wymienić w ciągu kilku minut
  • Opcjonalnie dostępne z niestandardową strukturą splotu CFCLEAN zapewniającą wysoką niezawodność
e-skin soft

Dwuczęściowe peszle

  • Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Dwie części, składające się z górnej i dolnej powłoki
  • Szybki montaż dzięki funkcji zamka błyskawicznego
  • Do szybkich, krótkich zastosowań samonośnych
e-prowadnik E6

e-prowadnik zapewniający wysoką dynamikę

  • Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Zoptymalizowana konstrukcja bez mierzalnego ścierania
  • Szczególnie cicha praca
  • Części boczne wykonane z materiału ESD, zapobiegające ładowaniu elektrostatycznemu
Wsporniki rolek

Podpory rolkowe kompatybilne z pomieszczeniem czystym do e-prowadników

  • Bieg górny kompatybilnego z pomieszczeniem czystym e-prowadnika E6.52 jest podtrzymywany na długich przesuwach
  • Wyeliminowano emisję cząstek z ruchu ślizgowego
  • Zmotoryzowane kołysanie podpory rolkowej zmniejsza kontakt
CFCLEAN

Przewody w pomieszczeniach czystych

  • Z wysoce odpornymi na ścieranie materiałami płaszcza
  • Gwarantowana żywotność 20 milionów cykli przy promieniu 70 mm
  • Połączenie CFCLEAN i e-skin flat jest certyfikowane zgodnie z klasą 1 pomieszczeń czystych.
e-prowadnik E6

Prowadnice liniowe pracujące na sucho

  • Brak konieczności smarowania i konserwacji
  • Certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych zgodnie z normami ISO klasy 6 do 3
  • Szczególnie cicha praca
Łożyska kulkowe xiros

Bezsmarowe i bezobsługowe łożyska kulkowe

  • Łożyska kulkowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych zapewniają niskie tarcie podczas pracy na sucho
  • Około 50% bardziej ekonomiczne i lżejsze niż konwencjonalne łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
Półprodukty

Półprodukty dla niestandardowych komponentów

  • Wykonane z materiałów iglidur specjalnie zaprojektowanych do ruchu
  • Samosmarowe, o bardzo niskim współczynniku tarcia i ekstremalnej odporności na zużycie
  • Dostępne również w usłudze druku 3D bez minimalnej ilości zamówienia

Wsparcie i więcej informacji

Broszura dotycząca pomieszczenia czystego

Broszura dotycząca produktów do pomieszczeń czystych

Kącik igus

Zestaw próbek XXL

Produkty ESD

Informacje o ESD

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa