Zmień język :

Wybierz, kliknij, steruj...
Ścieżki przemieszczania, pozycje, prędkości, czasy pracy - wystarczy zdefiniować za pomocą nowego internetowego systemu sterowania dla systemów liniowych drylin® E firmy igus®.
Wszystkie istotne dokumenty - ulotki i dane techniczne, najnowsze oprogramowanie sprzętowe, instrukcje obsługi, elektroniczny arkusz danych CANopen, rysunki 2D i 3D - można znaleźć w sklepie w sekcji Pliki do pobrania dla danego produktu.
Korzystając z intuicyjnego interfejsu przeglądarki, można ustawić tryb przesuwu, pozycje, przyspieszenia, prędkości i czasy pauzy osi liniowej w ciągu zaledwie kilku minut bez wcześniejszej wiedzy.
Przetestuj interfejs użytkownika sterownika silnika za pomocą symulowanej osi liniowej. Podobnie jak w tej symulacji, dane wejściowe są przekazywane bezpośrednio podczas korzystania z rzeczywistego systemu sterowania. Nie ma potrzeby osobnego przesyłania danych.
To takie proste: W sekcji Driving profiles można skonfigurować do ośmiu linii i przenieść system sterowania do osi liniowej za pomocą jednego kliknięcia. W polu Mode użyj HOM, aby ustawić punkt zerowy lub ABS, aby ustawić pozycję absolutną dla ruchu na osi liniowej. Wybierz cel, wprowadzając pozycję na osi lub korzystając z funkcji Teach. Wprowadź wartości przyspieszenia, prędkości i zwalniania oraz, w razie potrzeby, czas pauzy. W polu Next set (Następny zestaw) określ numer następnego profilu przesuwu.
12 - 24 VDC
12-48VDC
2-fazowy silnik krokowy bipolarny (ST), silnik prądu stałego (DC), silnik komutowany elektronicznie (EC)
7A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A maks. 2 s w zależności od częstotliwości ruchu
maks. 340 W w trybie ciągłym
maks. 200 mA na wyjście
24V DC/1A
Czujnik Halla (2- lub 3-biegunowy), enkoder (sterownik liniowy RS422 lub jednostronny)
analogowe sprzężenie zwrotne poprzez wejścia analogowe
10 wejść cyfrowych, predefiniowana funkcja, wybór NPN lub PNP, wbudowane rezystory pull-down (PNP) i pull-up (NPN), odporne na zwarcia, izolowane galwanicznie, 5 - 24 VDC (zewnętrzne)
5 wyjść cyfrowych, funkcja predefiniowana, PNP, wbudowane rezystory podciągające, odporne na zwarcie, izolowane galwanicznie, 5 - 24 VDC (zewnętrzne)
2 wejścia analogowe, sygnał ±10 VDC (12 bitów), sygnał 0-10 VDC (11 bitów), zasilanie 10 VDC
CANopen (DS 402), Modbus TCP jako brama (CiA 309), Ethernet, kodowanie bitów, cykl/kierunek
Pętla otwarta z/bez monitorowania pozycji, pętla zamknięta
Binarny: 32 pozycje przesuwu Jog Teach: 8 pozycji przesuwu w połączeniu z zewnętrznym trybem jog
Zegar/kierunek: specyfikacja wartości zadanej ext.
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
-20 °C do +45 °C
≤ 90%, bez kondensacji
100°C
-40°C do +60°C
IP 30
Monitorowanie temperatury jednostki zasilającej, monitorowanie prądu, zabezpieczenie podnapięciowe/nadnapięciowe, wykrywanie błędów śledzenia, monitorowanie enkodera
Montaż śrubowy, montaż na szynie DIN
124 x 31 x 139

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem