Myjnia kolejowa

Odporne na korozję i chemikalia: Komponenty do systemów myjących

  • Wolne od smarowania i konserwacji do użytku 24/7
  • Niewrażliwe na brud i wilgoć
  • Odporne na media i korozję
  • Lekkie
  • Tłumiące drgania
  • Kompletne systemy lub pojedyncze komponenty od wielkości partii 1
  • Konfiguracja online i obliczanie żywotności

Produkty do myjni samochodowych

e-prowadnik E4
e-prowadnik E4
  • Niska ścieralność, brak wibracji i wyjątkowa wytrzymałość
  • Pasuje do niewielkich przestrzeni montażowych
  • Odpowiednie do długich przesuwów
readychain
  • Redukcja kosztów produkcji
  • Zminimalizowany wysiłek logistyczny
  • Skrócony czas montażu
Ogólny przegląd przewodów chainflex
  • Obliczalna i konfigurowalna żywotność
  • Dostępne z magazynu, od długości 1 m
  • Przewody do każdego rodzaju ruchu
Łożyska sferyczne igubal
  • Odporność na kurz i brud
  • 80% lżejsze niż metalowe alternatywy
  • Bezsmarowe i niewymagające konserwacji
Prowadnice liniowe drylin
  • Odporna na korozję
  • Odporna na zabrudzenia
  • Lekka i wytrzymała
Łożyska kulkowe xiros
  • Odporność na temperatury od -40 do +80°C
  • Wytrzymałe i odporne na korozję
  • Lekkie i niewymagające konserwacji

Udane aplikacje klientów

Inteligentne polimery na myjni kolejowej
Systemy mycia dla ciężarówek
Łożysko ślizgowe z półproduktu w linii do montażu opon
Mycie podwozia
Regulacja drzwi ochronnych w myjni samochodowej
Stacja mycia pociągów — studium przypadku

Studium przypadku: przewidywalne działanie bez niespodzianek

Przetestowane pod kątem rzeczywistego zastosowania w laboratorium badawczym

Więcej informacji

Rysunek e-prowadnika
Więcej informacji
Konfigurator e-prowadników na tablecie
Rozpocznij

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa