Zmień język :


Pneumatyka to przenoszenie sił za pomocą ciśnienia gazu. Jest blisko spokrewniona z hydrauliką, czyli przenoszeniem sił za pomocą cieczy. Ma jednak jedną decydującą różnicę: gazy mogą być sprężane do pewnego punktu, podczas gdy ciecze nie. Ma to swoje zalety, ale także poważne wady: Ściśliwość gazów prowadzi do dużych strat mocy. Mimo to pneumatyka jest bardzo popularną formą energii w przemyśle. Jest łatwa w obsłudze, bardzo szybka w działaniu, a przede wszystkim bardzo bezpieczna: płyn hydrauliczny nie może się wydostać ani nie ma żadnych linii energetycznych. Uszkodzenia są szybko wykrywane i można je łatwo naprawić. Niezawodność systemów pneumatycznych zależy w dużej mierze od zastosowanych przewodów. Tutaj igus® może zaoferować sprawdzoną jakość, która gwarantuje niezawodność i gotowość operacyjną aplikacji pneumatycznych.
Przewód pneumatyczny jest bardzo obciążonym elementem, od którego niezawodności zależy działanie systemu. Musi zatem spełniać szereg warunków. Główne punkty to
Ostatni punkt jest często zbyt mało brany pod uwagę przez wielu producentów węży pneumatycznych: W wielu zastosowaniach pneumatycznych poprzeczne rozszerzanie się przewodu sprężonego powietrza powoduje duże straty mocy. W końcu siła ciśnienia gazu powinna dotrzeć do siłownika, a nie wysadzać przewód na trasie. Wąż sprężonego powietrza firmy igus® ma wszystkie zalety po swojej stronie:
Różnica między wężem do sprężonego powietrza wykonanym z PE lub PU polega przede wszystkim na jego odporności na ścieranie. Wąż pneumatyczny wykonany z poliuteranu jest pod tym względem nieco lepszy od produktu z polietylenu. Z drugiej strony, wąż PU ma o dwa bary wyższą odporność na ciśnienie. Dzięki takiemu wyborowi, igus® zapewnia dokładnie taki wąż pneumatyczny, jaki jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wąż pneumatyczny igus® jest stosowany wszędzie tam, gdzie przewody są narażone na obciążenia dynamiczne. To sprawia, że wąż pneumatyczny jest idealny do instalacji w łańcuchach energetycznych lub innych rozwiązaniach do dynamicznego podłączania siłowników. Typowe przykłady to
Dostarczamy przewody pneumatyczne od wielkości zamówienia 1. Zamów próbkę już dziś i przekonaj się o jakości igus®(R) dla Twoich zastosowań.
Oferujemy również nasz specjalny serwis dla przewodów pneumatycznych igus®: Z igus® readychain® masz wstępnie zmontowany moduł, który jest gotowy do instalacji. Dzięki tej usłudze oszczędzasz czas na instalacji i otrzymujesz certyfikowaną gwarancję gotowości systemu do pracy. Chętnie pomożemy również w instalacji naszych modułów readychain® na miejscu. Zadzwoń do nas, a my znajdziemy optymalne rozwiązanie dla Twojego wyzwania.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem