Nowe produkty w planowaniu projektów prowadników kablowych

Nowości 2025

Wydłużony przesuw do 21 m ze sprężyną

e-spool® theatre HD30
  • Prowadzenie różnych mediów i średnic w jednym systemie bez pierścieni stykowych
  • Silnik i system sterowania nie są już potrzebne
  • Taśma twisterband jest z powodzeniem stosowana jako alternatywa dla pierścieni stykowych w setkach aplikacji e-spool®.
  • Zoptymalizowany proces produkcji dzięki znormalizowanym, identycznym częściom

Kompaktowe prowadzenie wyższych wypełnień

e-spool® theatre HD42
  • Prowadzenie różnych mediów i średnic w jednym systemie bez pierścieni stykowych
  • Prawie taka sama przestrzeń montażowa i ok. 50% więcej wypełnienia w porównaniu do HD30
  • Sprawdzony odciąg sprężynowy i większe zespoły kablowe indywidualnie konfigurowane i testowane
  • Oszczędność materiału: bezpieczne prowadzenie większej liczby kabli w jednego e-spool®, co oznacza, że wymagana jest mniejsza liczba e-spool®

40 metrów długości dla technologii teatralnej i scenicznej

e-spool theatre HD42e
  • Kompaktowy rozmiar i bardziej elastyczny przesuw: Dzięki przesuwowi do 40 m, e-spool idealnie dostosowuje się do wymagań
  • Mocny silnik i inteligentny system sterowania od igus®: e-spool HD42e jest wyposażona w wytrzymały silnik i inteligentny system sterowania, które zapewniają maksymalną niezawodność.
  • Wszechstronność: różne media i średnice mogą być prowadzone w jednym systemie bez pierścieni stykowych.
  • Zoptymalizowany proces produkcji: znormalizowane identyczne części zapewniają wydajny proces produkcji

Nowa, lekka konstrukcja skrzynki prowadzącej

Przegląd zig-zag 4.56
  • Lekka i znormalizowana skrzynka prowadząca umożliwia większe obciążenia użytkowe
  • Modułowy system z wieloma identycznymi częściami
  • Podobne aplikacje z powodzeniem stosowane od 1999
  • Możliwość dostosowania przesuwu co 5 metrów za pomocą znormalizowanych komponentów

Ekonomiczny, lekki i bezpieczny obrót do 380°

PRM dla cobota ReBeL
  • Znormalizowane segmenty prowadzące: odpowiednie dla różnych szerokości prowadników od 20 do 50 mm. Wszystkie media są bezpiecznie prowadzone podczas ruchu robota
  • Prosta instalacja: niewielka liczba komponentów i interfejsów zapewnia szybką i nieskomplikowaną instalację.
  • Przetestowane w laboratorium igus®

Stalowa rynna prowadząca ST200

Stalowa rynna prowadząca ST200
  • Idealny do długich przesuwów i wymagających zastosowań
  • Nie wymaga dodatkowej prowadnicy: upraszcza instalację i konserwację
  • Niezawodność i trwałość: opracowane i przetestowane w laboratorium igus® w celu zapewnienia najwyższej jakości i niezawodności.
  • Oszczędność materiału dzięki rezygnacji z prowadnic ślizgowych
Newsletter firmy igus

Nie przegap więcej nowości od igus

Nowości 2024

e-spool® theatre 10 m i akcesoria

e-spool teatr

Ekonomiczny e-prowadnik zig-zag

Przegląd niskokosztowych rozwiązań zig-zag
  • Ponad 50% redukcji masy w porównaniu do standardowego kosza zig-zag, a tym samym większa ładowność.
  • Cena niższa nawet o 50% w porównaniu do standardowego kosza zig-zag
  • Niższa moc napędu dzięki zmniejszeniu masy
  • Cichy polimerowy e-prowadnik

Mikrofon e-spool® i mikrofon stereo e-spool®

Mikrofon e-spool stereo

Konsola modernizacyjna e-loop®

Konsola e-loop

Inteligentne płyty nośne / swobodny koniec ruchomy

Inteligentne płyty nośne

Lekki stalowy moduł obrotowy SRM-L

SRM-L
  • Cena obniżona nawet o 40% w porównaniu do SRM
  • Konstrukcja wzorowana na sprawdzonym systemie PRM
  • Mniej komponentów i do 40% mniejsza waga w porównaniu do SRM
  • Przygotowanie do monitorowania pozycji końcowej
  • Trwałość i niskie koszty utrzymania
  • Różne media w jednym systemie

Moduł obrotowy RMC Konfigurator online

Konfigurator iRM

Studium projektowe: Moduł obrotowy triflex® TRM

TRM

Nowości 2023

e-spool® theatre 10 m i 15 m

e-spool teatr
  • Różne media i średnice prowadzone w jednym systemie
  • Cena niższa o ok. 50% w porównaniu do poprzednich rozwiązań e-spool®
  • Opracowane zgodnie z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390
  • Zoptymalizowany proces produkcji dzięki znormalizowanym, identycznym częściom
  • Opcjonalnie z monitorowaniem siły sprężyny / monitorowaniem czujnika obrotu

Kompletny system zig-zag

  • Redukcja wagi o 30% w porównaniu do poprzedniej konstrukcji
  • Cena obniżona o 20%
  • Niskie koszty utrzymania i możliwość rozbudowy systemu

Studium Projektowe: polimerowy moduł obrotowy PRM-V

PRM-V
  • Polimerowy moduł obrotowy PRM-V o średnicy zewnętrznej do 500 mm
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie do montażu pionowego
  • Wszystkie media w jednym systemie
  • Brak kontaktu ślizgowego
  • Oszczędność kosztów do 50% dzięki nowemu standardowi — nie jest wymagana niestandardowa inżynieria i testowanie
  • Oszczędność zasobów dzięki wykorzystaniu gotowych i przetestowanych systemów
  • Oszczędność materiału i konstrukcja zoptymalizowana pod kątem produkcji

Studium projektowe: Stalowy moduł obrotowy SRM-V

Pionowe, obrotowe zasilanie SRM-V
  • SRM-VM1000 z magnesami magsnap dla średnic zewnętrznych do 1 m
  • SRM-VG2000 z elementami guidelok dla średnic zewnętrznych do 2 m
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie do zastosowań pionowych
  • Wszystkie media w jednym systemie
  • Brak kontaktu ślizgowego
  • Oszczędność kosztów do 50% dzięki nowemu standardowi Z — nie jest wymagana niestandardowa inżynieria i testowanie
  • Oszczędność zasobów dzięki zastosowaniu w pełni zaprojektowanych i przetestowanych systemów
  • Oszczędność materiału i konstrukcja zoptymalizowana pod kątem produkcji

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa