e-prowadniki dla prostych aplikacji

Prowadnik kablowy
Zipper

Błyskawiczne otwieranie i zamykanie za pomocą zamka błyskawicznego ""

  • Wysokość wewnętrzna: 9 do 32 mm
  • Poprzeczka na pasku na zewnętrznym promieniu
  • Cicha praca dzięki małemu skokowi ogniw łańcucha
  • Dostępna również w wersji z zamkniętą rurą ""
  • Nagroda iF Design Award zakonstrukcję zamka błyskawicznego

e-tuby z zamkiem błyskawicznym

e-tuby zipper

Ochrona przed wiórami w małej przestrzeni montażowej

  • Wysokości wewnętrzne: 9 do 32 mm
  • Pokrywa na pasku na zewnętrznym promieniu
  • Wersja rurowa dla lekkich zabrudzeń
  • Cicha praca dzięki małemu skokowi ogniw łańcucha
  • Dostępna również w wersji z zamkniętą rurą ""
  • Nagroda iF Design Award zakonstrukcję zamka błyskawicznego
E1

Ekonomiczny łańcuch elektroniczny® do prostych zastosowań

  • Wysokość wewnętrzna: 10 do 20 mm
  • Możliwość otwarcia w promieniu zewnętrznym
  • Bardzo łatwe napełnianie dzięki pokrywie na zawiasach
  • Łatwy do wydłużania i skracania
  • Klasyfikacja UL94-V2

snapchain

snapchain

Szybki montaż wiązek kablowych

  • Dostępne w dwóch wersjach:
    • Pętle otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
    • Pętle otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia
  • Korzystna alternatywa dla skomplikowanych nożyc do kabli
  • Możliwość zginania w 1 lub 2 kierunkach
  • Nagroda iF Design Award

zasilanie dla biur i mebli

  • wysokość wewnętrzna: 21 mm
  • Wciśnij kabel do wewnętrznego promienia
  • Łatwy do napełnienia
  • Przyjazny dla kabli dzięki gładkim konturom wewnętrznym
  • Certyfikat UL94-V2

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa